Dostępne wersje
Zapytaj Rollon
Systemy Modułów Liniowych

Moduł wieloosiowy XYZ (Aluminium)

Cechy produktu

 
  • Systemy wieloosiowe dostępne w różnych konfiguracjach, aby spełnić różne potrzeby aplikacji, w tym systemy bramowe.
  • Wysoka prędkość i przyspieszenie wspierają dynamiczne operacje pick-and-place.
  • Dostępnych jest wiele systemów napędowych, w tym pasek, zębatka i śruba kulowa, co zapewnia dodatkową wszechstronność.
  • W pełni wyposażone w komponenty, takie jak łańcuchy energetyczne, systemy bezpieczeństwa i smarowania w celu zwiększenia wydajności.

Dostępne wersje

xyzg-ldf

2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART

Suwnica 3D z lekką osią Z dla ładunków o masie do 60(*) kg. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 8 m/s²
2XYZ-ESMART+RSMART+ZCH-2

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

Najpopularniejsza brama 3D dla ładunków o masie do 150(*) kg. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s²
2XYZ-ESMART+RSMART+TH

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

Suwnica 3D o precyzyjnym ruchu i dużej nośności osiowej w osi Z. Udźwig do 50(*) kg. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s² na osi X-Y
2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC-CR

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

Odporna na korozję brama 3D dla ładunków o masie do 100(*) kg w wilgotnym środowisku. Prędkość/przyspieszenie do 3 m/s i 10 m/s²
2XYZ-PAR+PAR+PAS

2XYZ PAR+PAR+PAS

Wytrzymała brama 3D dla ładunków o masie do 300(*) kg z nieograniczonym skokiem osi X. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 5 m/s²
2XYZ-PAR+PAS+PAS

2XYZ PAR+PAS+PAS

Sztywna i precyzyjna brama 3D dla ładunków o masie do 350(*) kg z nieograniczonym skokiem osi X. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 5 m/s²