O nas

Teraz wszystko o Tobie

Twoja wyjątkowa potrzeba spełnienia specjalnych wymagań, aby być o krok do przodu. Ponieważ większe doświadczenie ma prawdziwą wartość dodaną, aby każdego dnia stawać się jeszcze lepszym i umożliwiać zupełnie nowe możliwości.

45

lat doświadczenia

29.500 m²

powierzchni produkcyjnej na całym świecie

11

oddziały w krajach

Polish-Circle-Flasg-min

Polski oddział

img_quote

Rollon dąży do osiągnięcia pozycji światowego lidera dostarczającego rozwiązania ruchu liniowego w zakresie indywidualnie dopasowanych rozwiązań produktowych i usług cyfrowych i jest zaangażowany w innowacyjne i zrównoważone podejście.

Rüdiger Knevels
Prezes Grupy Rollon

Rozwiązania, które przenoszą
wszystkie
wokół ciebie

Wszędzie tam, gdzie sytuacja dotyczy ruchu liniowego, Rollon tworzy rozwiązania. To dlatego, że technologie Rollon w zakresie prowadnic i modułów liniowych są stosowane od ponad 45 lat na całym świecie, w najróżniejszych branżach i w najróżniejszych rozwiązaniach.
Stąd też wiodąca pozycja firmy na wielu rynkach niszowych.

Wartość dodana

Specyfikacje klientów określają nasz sposób myślenia i działania, dzięki czemu oferujemy niezwykle szeroką gamę innowacyjnych produktów i materiałów opartych o platformę modułową, umożliwiającą wysoki stopień dostosowania do indywidualnych potrzeb.

 

Bliskość do klientów

Podstawą naszego sukcesu są cele zorientowane na rozwój oraz bliskość w stosunku do klientów, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Silne wsparcie oraz sieć serwisowa nastawiona na pomyślną współpracę to cechy wyraźnie wyróżniające firmę Rollon na tle konkurencji i czyniące wielką różnicę.

Grupy Rollon

Grupa ROLLON to globalna firma prowadząca znaczącą działalność we Włoszech, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, a także działalność w zakresie montażu i logistyki w Indiach. Grupa posiada ponadto oddziały we Francji, i w Wielkiej Brytanii.

 

Rollon S.r.l.

Rollon S.r.l. jest oddziałem referencyjnym dla tego kraju.
In Italië is Rollon actief in Vimercate en Arcore, waar zich de twee belangrijkste productie-eenheden van het concern bevinden. Binnen de twee zones, met een totale oppervlakte van meer dan 21.000 vierkante meter, zijn de activiteiten van applicatie-ontwikkeling, productie, onderzoek en ontwikkeling, prototyping en verkoop geconcentreerd. Het Italiaanse grondgebied wordt bestreken door een capillair verkoopnetwerk om elke klant accuraat en tijdig te kunnen helpen.

 

Usługi

Inżynieria sprzedaży i aplikacji

Zakład produkcyjny

Twoja Przyszłość

Rollon planuje wiele działań na przyszłość; każde nowe wymaganie stawiane przez klientów to wspaniała okazja, aby przezwyciężyć wyzwania przyszłości. Uczmy się od siebie nawzajem i połączmy siły, aby przyspieszyć postęp, przez pomysłowość, wizję i pracę zespołową, dla świata, który znajduje się w ciągłym ruchu i pozostaje w ruchu dzięki firmie Rollon.
Gwarantujemy Twój sukces.

Certyfikacje

Rollon Corporation otrzymała następujące certyfikaty UNI EN ISO – DIN EN ISO

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania