Op het gebied van industriële voedsel- en drankverwerking speelt voedselveiligheid een belangrijke rol: het is niet voldoende om een behandelingsapparaat te selecteren dat een soepele en betrouwbare werking van de machines kan garanderen; het is net zo belangrijk om te vertrouwen op de weerstand van de geleider tegen corrosie, die kan worden veroorzaakt door veelvuldige wasbeurten waaraan deze wordt onderworpen.
Corrosie kan in feite de kwaliteit van het geleiden snel verminderen en de structuur van de componenten verzwakken.
Roestvrij staal is het materiaal dat verantwoordelijk is voor de duurzaamheid van de geleiders wanneer ze worden gebruikt in de voedselverwerkende industrie: het roest niet bij blootstelling aan water en zuurstof en is geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen.
Het Rollon assortiment voor veilige, bestendige lineaire geleiders
Rollon biedt een compleet assortiment lineaire en telescopische geleiders in AISI 316L roestvrij staal.
Deze duurzame legering die geschikt is voor contact met voedsel, bevat molybdeen, dat helpt de chloridecorrosie (putjesvorming) tegen te gaan die vaak wordt aangetroffen in vlees en hartige producten.
Het is ook bestand tegen chemicaliën die doorgaans worden aangetroffen in wasmiddelen die worden gebruikt bij was- en ontsmettingswerkzaamheden. Over dit onderwerp raden we u ook aan het artikel “Slijtage aan lineaire geleiders verminderen” te lezen.
De belangrijkste componenten van het roestvrijstalen productassortiment van Rollon omvatten
![TEX UEX_Guide in acciaio inox per macchine alimentari_Rollon roestvrijstalen geleiders voor voedselverwerkende machines](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2022/02/tex-uex-guide-in-acciaio-inox-per-macchine-alimentari-rollon-1024x536.webp)
Hegra Rail
Een telescopische slede met een recirculerend kogellager die hoge belastingscapaciteiten aankan en verhoogde extractie tot 200% van de lengte van de slede in gesloten positie. Roestvrijstalen versies zijn onder andere AISI 316 en AISI 304. Naast lineaire en telescopische roestvrijstalen verwerkingsproducten biedt Rollon ook een chemische behandeling ter bescherming tegen corrosie, die veroorzaakt wordt door chemicaliën, zuren of basen in toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie die geen direct contact met voedsel hebben.
Roestvrijstalen producten en de beschermende oppervlaktebehandeling van Rollon worden niet beïnvloed door de corrosieve verschijnselen die worden bevorderd door voedselverwerkingsomstandigheden of door agressieve chemische stoffen, waardoor de normale werking van de machines en de goede hygiëne worden gegarandeerd.
Download voor meer informatie over onze lineaire geleiders de gratis Hegra Rail-catalogus