Uw Uitdaging

Luxe douches met X-Rail Lineaire Rails

Verslag

Shower Doors Unlimited heeft een reputatie opgebouwd in de architectuur- en ontwerpgemeenschap voor het produceren van unieke douchewanden die gebruik maken van creatief technisch ontwerp en hoogwaardige componenten.

Van frameloze glazen deuren tot volledig ingelijste deuren, hun ontwerpen zijn te bewonderen in enkele van de mooiste huizen in Zuid-Florida en in het Caraïbisch gebied. Het bedrijf kreeg onlangs de opdracht om luxe frameloze intrekbare douchedeuren te ontwikkelen voor het nieuwe boetiekhotel The Marquis van Marriott, dat zal worden gevestigd in het nieuwe Met 2 Financial Center van Miami.

“De visie van de architect was om een intrekbare glazen douchedeur te creëren die nooit op de rails zou springen – hij wilde extreme luxe en esthetiek combineren met maximale veiligheid”, meldt Jeffrey Geraci van Shower Doors Unlimited. Ik kwam uit Detroit en had ervaring met het automatiseren van assemblagelijnen voor auto’s. Ik dacht dat een lineaire rail met rollagersysteem ook zou kunnen werken voor het verplaatsen van intrekbare deuren, omdat dit type rail een lange levensduur heeft en betrouwbaar is. In eerste instantie hebben we een ontwerp gemaakt waarbij de rail in de onderkant van de deur is geïntegreerd. De klant en architecten wilden echter een prototype bekijken, zodat ze er 100% zeker van konden zijn dat het ontwerp aan al hun behoeften zou voldoen: vorm, functie en veiligheid.”

Na gesprekken met meerdere leveranciers heeft Shower Doors Unlimited uiteindelijk contact opgenomen met een Rollon-ingenieur die aanraadde om het X-Rail-dragende lineaire railsysteem te integreren.

De X-Rail lineaire rail met lagers, dat bijzonder corrosiebestendig is: een perfecte oplossing voor het bewegen van de douchedeur met een gewicht van ongeveer 57 kg in het ingesloten gebied, waar de ruimte extreem beperkt is en oxiderende omstandigheden bijzonder uitdagend.
Het Shower Doors Unlimited-team ontdekte dat de toepassing die met de X-Rail werd ontwikkeld een esthetisch strak ontwerp had en bijzonder sterk was, tot het punt dat de deur nooit van de rails zou raken en aan hoge cycluseisen zou voldoen en tegelijkertijd een zeer soepele beweging zou bieden. Dus, op basis van de X-Rail-gids, bouwde Jeffrey’s team een verkleind prototype om zijn klant te laten zien.

x-rail lineaire rails rollon

Rollon’s X Rail lineaire rails

met rollagersystemen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal en koolstofstaal en in drie maten (tot 3 meter slaglengte) om aan de meeste toepassingseisen te voldoen. Unieke X-Rail-ontwerpen bieden bescherming voor de rails en lagers, terwijl ze een hoge stijfheid bieden en minder doorbuiging. Het roestvrij staal van X Rail biedt een hoge torsieweerstand en voor flexibiliteit en onderhoudsgemak zijn de glijders uitwisselbaar.

“Het miniatuurprototype dat we hebben gemaakt”, zegt Jeffrey, “was een van de grootste projecten die Shower Doors Unlimited ooit heeft opgezet. We moesten het douchedeurmechanisme echter nog produceren en toen begon het echte werk.”

Shower Doors Unlimited begon met het bouwen van een model op ware grootte in de winkel en werkte samen met de ingenieurs van Rollon die de

X-Rail aanpasten door een montagepatroon te creëren dat paste bij het U-kanaalontwerp. Normaal gesproken bevinden de gaten zich op de vier hoeken, maar het ontwerp vroeg om een middellijn, een specifieke aanpassing die Rollon kon herbergen en implementeren. Zoals in veel gevallen in de echte wereld, had het ontwerp nog een tegenslag; er werden voorbeelden van de deuren geïnstalleerd, maar de bovenbalken waren niet sterk genoeg en vertoonden vervormingen en doorbuigingen die de prestaties van de deuren aanzienlijk beïnvloedden.

Gesprekken tussen het bouwteam van het hotel en Rollon leidden tot het voorstel om metalen versterkingen in de headers te plaatsen, wat het probleem onmiddellijk met uitzonderlijke resultaten oploste. U kunt nu de douchedeuren met een pink verschuiven. De deuren waren zo populair bij klanten dat Marquis de bestelling verdubbelde tot 100 deuren, om nog maar te zwijgen van het feit dat Shower Doors Unlimited nu een nieuw ontwerp heeft dat aan andere belangrijke klanten kan worden verkocht.

Meer weten over de voordelen van Rollon lineaire bewegingsoplossingen? Download de catalogus van de X-Rail raillijn.

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen