Nieuws en Evenementen

Rollon op SPS 2024

Nieuws | 4 november 2024

Alles uit een bron: Efficiënte oplossingen in lineaire technologie voor industriële automatisering

 

Het portfolio lineaire technologie van Rollon is een van de meest uitgebreide op de markt en vormt de basis voor efficiënte en betrouwbare automatiseringsconcepten. Op SPS 2024 presenteert de bedrijvengroep haar brede productassortiment, haar uitgebreide expertise op het gebied van systeemoplossingen en haar nieuwste innovaties. Tot de hoogtepunten van de beurs behoren het nieuwe H-Bot portaalsysteem, het uiterst compacte Telescopisch systeem TLS en het AXNR ovaal systeem.

 

Automatisering zonder lineaire technologie? Ondenkbaar. 99 procent van alle automatiseringssystemen bevat lineaire assen, lineaire geleidingen en/of telescopische rails. Hoogwaardige componenten, innovatieve oplossingen en economische concepten zijn een must en vergroten de concurrentiekracht. Als een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van lineaire aandrijftechnologie weet Rollon precies wat haar klanten nodig hebben en realiseert effectieve lineairtechnologische oplossingen voor een breed scala aan industriële automatiseringstoepassingen. De bedrijvengroep verenigt de gevestigde merken Rollon, Nadella, Shuton-Ipiranga, Durbal, Chiavette Unificate en Rosa Sistemi onder één dak en biedt zo unieke expertise op het gebied van ontwikkeling, productie en toepassingen. Bezoekers van SPS 2024 in Neurenberg kunnen dit ook met eigen ogen zien. Rollon is van 12 tot en met 14 november aanwezig (Hal 3, Stand 321) om haar uitgebreide assortiment producten en diensten te presenteren.

 

NIEUW: H-Bot – Innovatief portaalsysteem met extreme veelzijdigheid

Het nieuwe H-Bot-systeem is speciaal door Rollon ontwikkeld voor toepassingen die precisie en betrouwbaarheid in kleine ruimtes vereisen. Het wordt gekenmerkt door een innovatief ontwerp met een enkel bandconcept en een dubbele motor op de X-as en zorgt voor gecoördineerde en nauwkeurige bewegingen in een heel compact ontwerp. Door af te zien van een motor op de Y-as zijn de bewegende massa’s aanzienlijk gereduceerd, wat trillingen minimaliseert en een hoge dynamiek mogelijk maakt. De lineaire assen met tandriemaandrijving en kogelomloopgeleidingen bereiken een maximale slag van 2500 mm op de X-as en 1500 mm op de Y-as. Snelheden tot 5 m/s en versnellingen tot 50 m/s² met een herhalingsnauwkeurigheid van ±0,1 mm zijn mogelijk in beide asrichtingen. De H-Bot is bijzonder geschikt voor het hanteren van lasten tot 10 kg – bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, laboratoriumautomatisering, 3D-printen en assemblage-, sorteer- en transferprocessen.

 

Telescopisch systeem TLS: Maximale productiviteit, minimale benodigde ruimte

Het telescopisch lineair assysteem TLS biedt 2- en 3-traps oplossingen voor automatisering in krappe ruimtes. Door het gebruik van goedkopere geëxtrudeerde profielen van aluminium in combinatie met uiterst stijve kogelomloopgeleiderails en tandheugelaandrijving worden optimale prestaties bij hoge rendabiliteit bereikt. Het TLS-systeem is zowel geschikt voor verticale montage (beperkte plafondhoogte) als ook voor horizontale montage (beperkte bouwruimte aan de zijkant) en maakt slagen tot 3.000 mm mogelijk evenals lasten tot 450 kg. Ook varianten met slag aan beide kanten zijn beschikbaar. Het telescopische systeem is een ideale oplossing voor toepassingen waarbij de asafstand groter is dan de afstand tussen de machine en het plafond of de muur. Hij is veelzijdig, ook voor machinebelading of assemblageautomatisering, en kan naadloos worden geïntegreerd in meerassige configuraties.

 

Het ovale systeem AXNR: Een ideale oplossing voor ronde toepassingen

Met het ovale systeem AXNR van het merk Nadella beschikt het bedrijf bovendien over een flexibel en aanpasbaar systeem voor precieze circulaire toepassingen in zijn beursassortiment. Het ronde railsysteem wordt gekenmerkt door zijn hoge draagvermogen, stijfheid alsmede precisie en zorgt voor gelijkmatige, stille bewegingen en precieze positionering. Een direct met het drijfwerk verbonden en van een aluminiumlegering

bewerkte basis zorgt voor een kleine voetafdruk en de modulaire opbouw maakt het mogelijk om klantspecifieke aanpassingen en speciale uitvoeringen binnen teer korte tijd te realiseren.

 

U vindt Rollon op SPS 2024 in hal 3, stand 321.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen