Efficiëntie in elk productieproces
Efficiëntie is een sleutelbegrip voor industriële machines die in het productieproces worden gebruikt: werkstations, snijmachines, verfmachines en hout- of marmerverwerkingsmachines moeten gedurende een lange periode correct kunnen werken – vaak met hoge cycli, onder kritieke omstandigheden en bij het verwerken van vloeistoffen, stof en spaanders uit het proces en van vervuilende en corrosieve stoffen.
De toepassingsexperts van Rollon kennen de eisen van de machine- en installatiebouw en ontwerpen elke lineaire toepassing voor uw industriële machines volgens de exacte specificaties die u ons aanlevert.
Voor economische en functionele lineairtechnieksystemen heeft Rollon uitgebreide modulaire systemen met diverse telescooprails, lineaire geleiderails, lineaire assen, lineaire systemen en accessoires. Rollon past indien nodig alle componenten aan individuele eisen aan of ontwikkelt geheel nieuwe oplossingen op maat.
Rollon levert modulaire automatiseringscomponenten en de vereiste applicatiekennis uit één hand. In samenwerking met systeemintegrators en machinebouwers resulteert dit in technisch en economisch geoptimaliseerde automatiseringsoplossingen.
Onze producten zijn de perfecte oplossing voor uw toepassing
De juiste partner voor de industrie van industriële machines
Betrouwbaar
Onze producten garanderen langdurige prestaties.
Bestand tegen zware omstandigheden
Onze oplossingen garanderen de beste prestaties en maximale efficiëntie, zelfs in de zwaarste omstandigheden.
Aanpasbaar
We ontwikkelen oplossingen op maat op basis van de specificaties die u ons geeft en onze expertise binnen de sector.
Bent u op zoek naar een hogere graad van corrosiebescherming?
Rollon biedt niet alleen verschillende anticorrosiebehandelingen, maar ook een uitgebreid gamma AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 producten en componenten, die de hoogste corrosieweerstand kunnen garanderen.
Certificeringen
De kwaliteit van onze processen en oplossingen wordt gegarandeerd door wereldwijde certificeringen.
Uw uitdaging
Voor welke uitdaging u ook staat, wij helpen u