Beschikbare versies
Vraag het aan Rollon
Telescopische Rails

Gedeeltelijke verlenging

Kenmerken

  • Compacte telescopische rails samengesteld uit twee elementen voor hoge stijfheid en verlengingen van 50% tot 70% van de raillengte.
  • Verkrijgbaar met geharde loopbanen, lange levensduur en zware toepassingen.
  • Roestvrijstalen oplossingen beschikbaar voor maximale corrosiebestendigheid.
  • Volledige reeks accessoires beschikbaar zoals vergrendelings- en dempingssystemen.
Gedeeltelijk verlengde telescopische rails samengesteld uit twee elementen voor hoge stijfheid en verlengingen van 50% tot 70% van de raillengte.
Gedeeltelijk verlengde telescopische rails
Gedeeltelijk verlengde telescopische rails
Gedeeltelijk verlengde telescopische rails

Beschikbare versies

ASN

De meest stijve en compacte kogelomloopspindel met gedeeltelijke extensie op de markt

HTT

Zeer stijve, kostenbesparende, kogelglijder met gedeeltelijke extensie. Talrijke optionele accessoires.

HTT-X

Zeer stijve kogelglijder met gedeeltelijke extensie. Talrijke optionele accessoires.

NTA

Compacte telescopische rail met kogels.

NTT

Gebogen geprofileerde stalen telescopische rail met kogels.
  • Alle
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs
  • Speciale Voertuigen
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch

Vraag het aan Rollon

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen