![long_lifetime](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/long-lifetime.png)
Lange levensduur
Tot 80.000 Km dankzij een grondig geharde geanodiseerde oppervlaktebehandeling van het aluminium profiel.
![LR-7.02 Sfumata-min](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/lr-702-sfumata-min-1024x686.png)
![LR-7.03-min](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/lr-703-min-1024x724.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/absence-lubrification.png)
Geen smering nodig
Dankzij de kunststof afwerking
op de stalen rollen.
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Gebruik als lineaire
geleider of actuator
Speedy Rail is verkrijgbaar als lineaire geleiding en als actuator met riem- of tandheugel en rondselaandrijving.
![LR-7.04-min](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/lr-704-min-1024x506.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/self-supporting.png)
Zelfdragend voor de
grootste ontwerpvrijheid
Het aluminium profiel is volledig zelfdragend.
![LR-7.05-min (1)](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/lr-705-min-1-600x301.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/high-dynamics.png)
Hoge dynamiek: V= 15m/s, A=10m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/optimal-reliability.png)
Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Ontdek de technische details en
selecteer uw Speedy Rail.
Speedy Rail
Lineaire rolgeleider met polyamide bedekking voor toepassingen met lange slag en hoge snelheid
35486090180250
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/ask-rollon-white.png)