![long_life](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/long-life.png)
Lange levensduur
Dankzij inductiegeharde loopvlakken.
![prismatic-rail-copertina-min Prismatische rails met lagers](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1-1-1024x754.png)
![Prismatic_rail_front-min](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/prismatic-rail-front-min-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/high-dynamics.png)
Hoge dynamiek
• Snelheid tot 7 m/s
• Versnelling tot 20 m/s²
![simple_mounting](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/simple-mounting.png)
Eenvoudige montage
Rails kunnen machinaal worden bewerkt met twee rechte sneden,
een rechte en een schuine snede of twee schuine sneden.
![Prismatic Rail P35_Alto_rid-min](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-951x1024.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/10/high-protection.png)
Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Rollen zijn verkrijgbaar in twee varianten, cilindrisch of V-vormig,
met variabele diameter van Ø30 tot Ø62 mm.
![Prismatic Rail P35_Esploso_rid-min](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-600x453.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/self-aligning-syste.png)
Zelfrichtend systeem
Ontdek de technische details en
selecteer uw Prismatic Rail.
Prismatic Rail
Lineaire rolgeleider voor toepassingen met lange slag, hoge belasting en hoge snelheid
283555
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/ask-rollon-white.png)