![design_freedom](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/design-freedom.png)
Modulariteit
Gestandaardiseerde rails op vooraad waarmee u verschillende soorten
parcours kunt maken of bestaande parcours kunt verbouwen.
![CLT-Circuit CLT-Circuit](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2024/04/clt-circuit-1024x386.png)
![CLT-Carriage CLT-Carriage](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2024/04/clt-carriage-1-1024x417.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/10/high-protection.png)
Betrouwbaarheid in
vuile omgevingen
De mogelijkheid om CLT glijders uit te rusten met afstrijkers
zorgt voor een optimale reiniging van de loopvlakken.
![low_maintenance](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/low-maintenance.png)
Weerstand en
weinig onderhoud
De nitrerende warmtebehandeling (60HRC) van de geleiders zorgt voor hoge
hardheid en corrosiebestendigheid en door de afstrijkers
is zeer weinig onderhoud nodig.
![CLT-Nitrurated-Rail CLT-Nitrurated-Rail](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2024/04/clt-nitrurated-rail-1-1024x378.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/high-dynamics.png)
Snelheid
Mogelijkheid om snelheden te bereiken met hoge versnelling.
![CLT-Straight-Rail CLT-Straight-Rail](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2024/04/clt-straight-rail-1-1024x357.png)
Bekijk de technische gegevens
en kies uw CLT.
CLT - Circuit R165
Configuratie gecombineert met glijders, rechte rails en gebogen rails met een radius van 165 mm.
43
CLT - Circuit R302,5
Configuratie gecombineert met glijders, rechte rails en gebogen rails met een radius van 302,5 mm.
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/ask-rollon-white.png)