Nieuws en Evenementen

Rollon op AMB 2024

Innovatie | 23 juli 2024

Nauwkeurige, betrouwbare lineaire technologieoplossingen voor gereedschapsmachines

 

Van 10 tot 14 september 2024 is Rollon te gast op de AMB in Stuttgart en toont zijn brede product- en oplossingenportfolio voor gereedschapsmachines aan. De beurs zal zich met name richten op de hoogwaardige kogelomloopspindels van het merk Shuton-Ipiranga en de geprofileerde railgeleiders van Rosa Sistemi. Daarnaast zal de totaalleverancier lineaire geleidingen, telescopische rails en lineaire assen presenteren.

 

Rollon is één van ’s werelds toonaangevende leveranciers van lineaire bewegingsoplossingen en biedt unieke kennis van ontwikkeling, productie, systeem en toepassing onder één dak. Of het nu gaat om machinetafels, gereedschapskoppen, automatische machinedeuren, laad- en lossystemen, lade-uittrekelementen, deuropeningen, verschuifbare bedieningselementen of traverse-assen voor robots en cobots: Het brede scala aan diensten omvat een veelvoud aan toepassingen van gereedschapsmachines en zorgt voor een hoge efficiëntie en procesveiligheid in de metaalbewerking.

 

Op AMB kunnen bezoekers het uitgebreide productassortiment ontdekken op de Rollon-Shuton-Ipiranga stand 2C40 in hal 2 en meer te weten komen over de voordelen voor hun individuele toepassing. De focus ligt op de high-performance kogelomloopspindels van Shuton-Ipiranga en de profielrailgeleiders van Rosa Sistemi.

 

Precisiekogelomloopspindels van Shuton-Ipiranga

Shuton-Ipiranga staat bekend om zijn uiterst nauwkeurige kogelomloopspindels en is een belangrijke speler in de productie van gereedschapsmachines. De XP Xtrem Position productfamilie is ontwikkeld met een speciale focus op lineaire bewegingen in gereedschapsmachines en wordt gekenmerkt door maximale stijfheid, dynamiek en positioneringsnauwkeurigheid. Het is verkrijgbaar in twee versies – COMPLEX en PRIME – en maakt een groot aantal cycli mogelijk met absolute betrouwbaarheid. De COMPLEX-serie is ontworpen voor hoge snelheden en belastingen en wordt onder andere gebruikt in vijfassige bewerkingscentra, multi-spindelmachines en matrijsbewerkingsmachines. De PRIME-serie omvat kogelomloopspindels met hoge precisie en lage spoed voor toepassingen met gemiddelde snelheid, zoals slijpmachines of EDM-machines.

 

Wanneer zware actuatoren nodig zijn, bijv. op het gebied van spuitgieten, energie, hefsystemen en persen, is de Productfamilie XL Xtrem Load de eerste keus. De kogelomloopspindels zijn geoptimaliseerd voor zware toepassingen en zorgen voor het hoogste niveau van belastbaarheid, dynamiek en efficiëntie. Er zijn drie typen beschikbaar voor de verschillende eisen op het gebied van belastingsclassificaties en toerental en om een optimale levensduur te bereiken: IML, HDL, PKL.

 

Geprofileerde railgeleiders van Rosa Sistemi

Rosa Sistemi is de specialist voor geprofileerde railgeleiders in de Rollon-bedrijvengroep en heeft met de MG Rail het perfecte antwoord op de groeiende technologische uitdagingen in de werktuigmachinebouw. De profielrailgeleiding heeft geharde en geslepen loopvlakken met rollen en voldoet 100% aan de hoge normen van de industrie op het gebied van precisie, dynamiek en efficiëntie. Dankzij het hoge draagvermogen, de uitstekende stijfheid, het innovatieve smeer- en afdichtingsconcept en de hoge betrouwbaarheid, zelfs in vuile omgevingen, is de MG Rail een ideale oplossing voor zeer nauwkeurige positionering.

 

Breed toepassingsspectrum

Daarnaast biedt Rollon andere technologieën voor een snelle en nauwkeurige behandeling van onderdelen en gereedschappen. Machine- en hefdeuren profiteren van de zelfuitlijnende lineaire geleidingen van de Rollon Compact rail en X-Rail. Dankzij hun zelfuitlijnende vermogen, kunnen onnauwkeurigheden in de montagevlakken snel en eenvoudig worden gecompenseerd. De telescopische geleiders van de Telescopic rail hebben een zeer lage doorbuiging, zelfs bij maximale belasting wanneer ze volledig zijn uitgeschoven – ideaal voor uittrekelementen zoals laden en bedieningspanelen. Wie zijn robots en cobots efficiënter wil gebruiken, kan hun werkbereik aanzienlijk uitbreiden met een Robot Transfer Unit (RTU).

 

Lineaire technologie voor gereedschapsmachines

Hoe de toepassing van de gereedschapsmachine er ook uitziet: Op basis van zijn uitgebreide productassortiment en zijn uitgebreide expertise op het gebied van systeemoplossingen levert Rollon zowel passende componenten als systemen (“one-stop shopping”) – van kogelomloopspindels tot profielrailgeleidingen en lineaire technologie. Alle oplossingen zijn ontworpen voor de hoogste prestaties en betrouwbaarheid, wat zorgt voor een hoge productiviteit, optimale productkwaliteit en een soepele werking – of het nu gaat om standaardproducten of ontwikkeling op maat.

 

U vindt Rollon en Shuton-Ipiranga op de AMB 2024 in hal 2 op stand 2C40.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen