Efficiënte oplossingen in lineaire techniek voor de intralogistiek
Lineaire techniek vormt de basis van moderne opslag- en transportsystemen en is daarom van essentieel belang voor de implementatie van geautomatiseerde processen in de intralogistiek. Hoe oplossingen in lineaire techniek en een uitgebreid productassortiment kunnen helpen om kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen, laat Rollon van 19 t/m 21 maart 2024 zien op de LogiMAT in Stuttgart.
Als specialist in lineaire bewegingssystemen en jarenlange partner in de intralogistiek biedt Rollon een uitgebreid assortiment voor de automatisering van interne goederenstromen. In 2023 werd dit aanzienlijk uitgebreid door de fusie met Nadella op het gebied van componenten en actuatoren. Sindsdien profiteren klanten van een uitgebreider aanbod met producten en diensten, een breder scala aan toepassingen en een dichter verkoop-, productie-, ondersteunings- en servicenetwerk. Op de LogiMAT 2024 in Stuttgart presenteert het bedrijf onder andere het brede assortiment met producten en diensten voor de magazijnautomatisering, een efficiënte, geïntegreerde telescopische railoplossing voor shuttle-systemen, een innovatief ovaal systeem voor circulaire toepassingen alsmede kogelomloopspindels, scharnierkoppen en sferische glijlagers.
Efficiënte, geïntegreerde telescopische railoplossing voor shuttle-systemen
Op basis van de Telescopic Rail heeft Rollon een efficiënte en geïntegreerde oplossing met lineaire techniek ontwikkelt die fabrikanten van shuttle-systemen een aanzienlijke tijdbesparing biedt. Het modulaire systeem met telescopische rails, tandheugel en keerrollen is voorgeconfigureerd, af fabriek voorgemonteerd en eenvoudig te integreren. Hoe dat er in de praktijk uitziet, laat een demo-model met twee deels uittrekbare ASN-geleiders zien. Het lineair geleidingssysteem garandeert een rustige en gelijkmatige loop en is een efficiënte oplossing voor shuttles, miniloads en mobiele robots in geautomatiseerde magazijnen.
Het ovale systeem AXNR: krachtig, compact, flexibel
Met het ovale systeem AXNR van het merk Nadella beschikt het bedrijf bovendien over een flexibel en aanpasbaar systeem voor precieze circulaire toepassingen in zijn beursassortiment. Het ronde railsysteem wordt gekenmerkt door zijn hoge draagvermogen, stijfheid alsmede precisie en zorgt voor gelijkmatige, stille bewegingen en nauwkeurige positionering. Een direct met de tandwielkast verbonden en van een aluminiumlegering bewerkte basis zorgt voor een kleine voetafdruk en de modulaire opbouw maakt het mogelijk om klantspecifieke aanpassingen en speciale uitvoeringen binnen zeer korte tijd te realiseren.
Veelzijdig productassortiment voor de intralogistiek
Of het nu gaat om geautomatiseerde shuttles, stellingbedieningsapparaten (SBA), automatisch geleide transportsystemen (AGV), tower-/shuttle-systemen of verpakkings- en palletiseertoepassingen: Het veelzijdige assortiment van het bedrijf varieert van lineaire geleiders, telescopische rails en lineaire assen tot kogelomloopspindels, scharnierknoppen en sferische glijlagers en dekt hiermee vrijwel alle eisen. Het resultaat zijn flexibele, gebruiksvriendelijke en economische automatiseringsconcepten met maximale precisie, dynamiek en betrouwbaarheid.
U vindt Rollon op de LogiMAT 2024 in hal 5 op stand 5D05.