Nieuws en Evenementen

Rollon met Nadella op de automatica 2023

Events | 27 juni 2023 - 30 juni 2023

Op de automatica 2023, de toonaangevende vakbeurs voor intelligente automatisering en robotica, presenteren beide bedrijven voor het eerst gezamenlijk de vele oplossingsmogelijkheden op het gebied van de industriële bewegingstechniek en stellen onder het motto “Stronger. Together” hun omvangrijke assortiment voor geautomatiseerde processen voor.

Van 27 tot 30 juni laat het bedrijf in München systeemoplossingen zien voor intelligente automatisering en robotica.

Of het nu gaat om een standaardproduct of een klantspecifieke oplossing: Dankzij de grote technische vakkennis alsmede de efficiënte productie is het bedrijf in staat om cartesiaanse systemen snel te produceren. Als voorbeeld hiervan wordt in München een Gantry-systeem opgebouwd.

Daarnaast wordt ook het nieuwe telescopische lineaire assysteem TLS getoond. Hiermee kunnen lineaire assen nu bij krappe inbouwsituaties nog beter worden geïntegreerd. De 2- en 3-traps systemen maken ook bij beperkte plafondhoogte of beperkte bouwruimte aan de zijkant grote slagen tot 3.000 mm en hoge lasten tot 450 kg mogelijk.

Van klein tot groot: Op de beursstand zijn 7e assen voor cobots en robots actief. Het bedrijf presenteert enerzijds de beproefde en UR+-gecertificeerde plug and play-oplossing, de Cobot Transfer Unit (CTU). Daarnaast laat het bedrijf ook een oplossing voor een 7e as bij een industriële robot zien.

Met het intelligente ovale systeem iAXNR heeft het bedrijf in samenwerking met Retuner een innovatieve oplossing in het beursassortiment die lineaire techniek combineert met sensoren voor het bewaken van trillingen en temperatuur.

Daarnaast zijn nog meer producten uit het assortiment, zoals scharnierkoppen en scharnierlagers alsmede precisie-kogellageraandrijvingen te zien.

Hebt u nog geen toegangskaart? Wij sturen u graag een online-tegoedbon. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected]. Vervolgens ontvangt u van ons een tegoedbon-nummer resp. een link naar een online-tegoedbon die u op de volgende website van de beurs in München in een gratis dagticket kunt omwisselen: https://automatica-munich.com/de/messe/tickets/

U vindt ons in hal B6, stand 534 en 532.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen