Lineaire techniek van Rollon: Optimale prestaties bij maximale rendabiliteit
Betrouwbaarheid en snelheid op kleine ruimte: Dat is de succesformule voor een echt efficiënt magazijn. Als specialist in lineaire bewegingssystemen presenteert Rollon van 25 tot 27 april 2023 op de LogiMAT in Stuttgart zijn omvangrijke assortiment met efficiënte oplossingen voor de automatisering van de bedrijfsinterne goederenstroom.
Of het nu gaat om geautomatiseerde shuttles, stellingbedieningsapparaten (SBA), automatisch geleide transportsystemen (AGV), tower-/shuttle-systemen of verpakkings- en palletiseertoepassingen: Het veelzijdige assortiment van Rollon voldoet aan vrijwel alle eisen en vormt de basis voor flexibele, gebruiksvriendelijke en economische lineaire concepten met maximale precisie, dynamiek en betrouwbaarheid. Welke efficiëntie- en performance-voordelen de lineaire geleiders, telescopische rails, lineaire assen en meerassige systemen van Rollon hebben voor hun individuele warehouse-automatisering, komen bezoekers van de LogiMAT van 25 tot 27 april 2023 te weten op de Rollon-stand A74 in hal 5. Op de internationale intralogistiek-beurs toont het bedrijf onder andere de Cobot Transfer Unit (CTU), een efficiënte, geïntegreerde oplossing met telescopische rails voor shuttle-systemen alsmede zelfdragende lineaire systemen van de Speedy Rail.
Cobot Transfer Unit: Meer actieradius voor UR-robots
De Cobot Transfer Unit (CTU) is een door Universal Robots gecertificeerd kant-en-klaar lineair assysteem dat de productiviteit van UR-robots verhoogt door de actieradius uit te breiden. Het all-in-one pakket bestaat uit een individueel configureerbare lineaire as incl. voorgemonteerde kabels, een schakelkasten de software-componenten voor URCaps. De eenvoudige plug-and-play-oplossing is binnen de kortste tijd bedrijfsklaar en makkelijk te bedienen. Gebruikers profiteren van een efficiënter gebruik, flexibeler processen en lagere kosten.
Efficiënte, geïntegreerde oplossing met telescopische rails voor shuttle-systemen
Op basis van de Telescopic Rail heeft Rollon een efficiënte en geïntegreerde oplossing met lineaire techniek ontwikkelt die fabrikanten van shuttle-systemen een aanzienlijke tijdbesparing biedt. Het modulaire systeem met telescopische rails, tandheugel en keerrollen is voorgeconfigureerd, af fabriek voorgemonteerd en eenvoudig te integreren. Hoe dat er in de praktijk uitziet, laat een demo-model met twee gedeeltelijk uittrekbare ASN-telescoopgeleiders zien. Het lineair geleidingssysteem garandeert een rustige en gelijkmatige loop en is een efficiënte oplossing voor shuttles, miniloads en mobiele robots in geautomatiseerde lagers.
Speedy Rail: De hidden champion in een groot aantal stellingsbedieningsapparaten en AGV’s
De lineaire geleider Speedy Rail is een geluidsarm, onderhouds- en smeermiddelvrij aandrijfsysteem met lange levensduur en hoge snelheden. De royaal gedimensioneerde aluminiumprofielen zijn zelfdragend en bieden een hoge stijfheid. Dat zorgt voor optimale stabiliteit, maximale ontwerpvrijheid en maximale betrouwbaarheid, ook in vervuilde omgevingen. Dankzij haar eigenschappen is de Speedy Rail zeer geschikt voor gebruik in stellingbedieningsapparaten resp. elk soort lift om euroboxen over meerdere niveaus te transporteren.
U vindt Rollon op de LogiMAT 2023 in hal 5 op stand A74.