Innovatieve oplossingen in lineaire techniek voor robotica & automatisering
Op de Hannover Messe 2023 van 17 tot 21 april presenteert Rollon zich samen met de anderen bedrijven van de divisie Industrial Motion op de gezamenlijke stand van de Timken-groep. Onder het motto “Stronger Together” bundelt het Amerikaanse technologieconcern daar zijn technische expertise voor de meest uiteenlopende markten en stelt het innovatieve oplossingen voor industriële bewegingstechniek voor.
Door de gediversifieerde oriëntatie bestrijkt het Timken-concern een zeer breed productspectrum en biedt innovatieve oplossingen voor een groot aantal toepassingen en branches. Het doel van de gezamenlijke stand op de Hannover Messe 2023 is om gebruik te maken van merkoverkoepelende synergie-effecten om zo de klanten nog beter te kunnen ondersteunen. Op 120 vierkante meter presenteert zich op stand B39 in hal 6 een tiental bedrijven uit de Amerikaanse bedrijvengroep. Daartoe behoort ook de specialist in lineaire techniek Rollon.
Innovatieve lineaire techniek
Rollon behoort tot de wereldwijd leidende totaalaanbieders voor oplossingen op het gebied van lineaire techniek en biedt een van de meest omvangrijke assortimenten met lineaire rails, telescopische geleiders en lineaire assen. Op basis van het uitgebreide assortiment realiseert het bedrijf in samenwerking met systeemintegratoren en partners flexibele automatiseringssystemen, economische systeemoplossingen en op maat gemaakte concepten voor alle branches, toepassingen en gebruiksomstandigheden.
Zelfuitlijnende lineaire rails
Dankzij het vermogen tot zelfuitlijning kunnen de systemen van de Compact Rail parallelliteitsfouten van de montagevlakken in een of twee niveaus (axiaal en radiaal) net zo perfect compenseren als een hoogteverschil of hoekfout tussen de geleidingen. De lineaire rails met inductiegeharde en geslepen loopbanen zijn bovendien compact gebouwd, onderhoudsarm, ongevoelig voor vuil en stof alsmede ontworpen voor hoge verplaatsingssnelheden (max. 9 m/s) en acceleraties (max. 20 m/s2).
Uiterst belastbare telescopische geleiders
Rollon biedt een groot aantal telescopische geleiders voor vrijwel alle toepassingen. De telescoopgeleiders met kogel- en rollagers alsmede geharde loopbanen worden gekenmerkt door een grote bestendigheid tegen schokken en trillingen en laten zelfs bij hoge belasting slechte een geringe doorbuiging zien. Telescopische geleiders zijn er zowel als gedeeltelijke volledig uittrekbare geleider, maar ook met overextractie tot 200 % van de gesloten geleidingslengte. Deze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen van staal, aluminium en roestvrij staal.
Plug and play-oplossing voor een snelle UR-integratie
Met de Cobot Transfer Unit (CTU) van Rollon kan de actieradius van de UR-robots snel, eenvoudig en economisch worden vergroot. Het all in one-pakket bestaat uit een configureerbare lineaire as incl. voorgemonteerde kabels, een schakelkasten de software-componenten voor URCaps. Het is UR+ gecertificeerd, plug and play-ready en intuïtief te bedienen. Het resultaat: een efficiënter gebruik, flexibelere processen en lagere kosten.
Portaal- en meerassige systemen: Sneller, hoger, verder
Het hoeft niet altijd een robot te zijn. Veelal is een combinatie van lineaire bewegingen zelfs een betere keuze. Meerassige systemen van Rollon brengen de automatisering op gang. Ze zijn uiterst veelzijdig, zeer efficiënt, compact gebouwd en hebben zich met succes bewezen in vele toepassingen – van montagesystemen en verpakkingsinstallaties tot aan productielijnen met hoge cyclusaantallen en snelheden.
U vindt Rollon op de Hannover Messe 2023 in hal 6 op stand B39, de gezamenlijke stand van het Timken-concern.