Nieuws en Evenementen

O-rail van Rollon

Nieuws | 10 juni 2022

Maximale flexibiliteit: Het lineair systeem biedt vele configuratiemogelijkheden

 

Speciaal voor grotere handling-toepassingen heeft de specialist in lineaire techniek Rollon de O-rail ontwikkeld. Het sterke, eenvoudige en veelzijdig inzetbare lineaire systeem heeft een robuuste geleiding met drie loopbanen.

 

De rail wordt gepresenteerd in hoogwaardig mat zwart: De looprail van de O-rail heeft zijn kleur niet door een esthetische beslissing verkregen. Het geharde, uiterst sterke en sterk belastbare staal van de rail is in het gepatenteerde Rollon-NOX-proces zwart geoxideerd, hetgeen het extra slijtvast maakt en betrouwbaar beschermd tegen corrosie.

 

De FXRG-geleiding van de rail heeft drie loopbanen die onder een hoek van 90 graden zijn geplaatst. Voor een hoog draagvermogen, een soepele en stille werking ook bij hoge snelheden zorgen wielen met een massieve buitenring en twee rijen lagers.

 

Deze zijn met een speciaal vet gesmeerd voor de gehele levensduur en kunnen zodoende continu binnen een temperatuurbereik van -40 ° tot +130 °C worden gebruikt. De zeer fijn gepolijste loopbanen hebben een gotisch profiel, waardoor een hoge afrolprecisie met een zeer geringe wrijving en een lange levensduur mogelijk wordt.

Rollon-Linearschienen: De combinatie van meerdere lineaire rails biedt een groot aantal configuraties in de lineaire beweging

Zelfuitlijnend lineair systeem

Door het gebruik van meerdere parallelle en willekeurig verlengbare O-railsegmenten, in combinatie met instelbare wielen en vaste en zwevende lagers, kan de gebruiker een groot aantal combinaties in de lineaire beweging creëren. Daarbij komt een groot voordeel van het lineaire systeem bij het dragen: Twee parallelle rails vormen samen een zelfuitlijnend systeem dat montageprecisies van +/- 1 mm axiaal en +/- 5° in de rotatie compenseert. Dat bespaart kosten in de aansluitconstructie, en desondanks worden soepele en betrouwbare prestaties behaald.

 

De O-rail maakt een gelijkmatige beweging ook op oneffen oppervlakken mogelijk en is als veelzijdig lineair systeem geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen