Nieuws en Evenementen

Rollon op de automatica 2022

Nieuws | 20 mei 2022

Flexibele automatiseringsconcepten op basis van krachtige lineaire componenten

 

Van 21 tot 24 juni 2022 laat de specialist in lineaire techniek Rollon op de automatica in München zien hoe automatiseringsconcepten door een combinatie van lineaire bewegingen betrouwbaar, flexibel en economisch gerealiseerd kunnen worden. Beurshighlight is de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU), een eenvoudige plug and play-oplossing voor UR-robots met UR+-gecertificeerde lineaire assen.

 

Rollon biedt een van de grootste mechanische modulaire systemen met lineaire assen en realiseert technisch alsmede economisch geoptimaliseerde automatiseringsoplossingen voor elke toepassing – van zeven assen voor industrierobots en cobots tot aan flexibele portaal- en meerassige concepten. In samenwerking met systeemintegratoren en partners ontstaan op maat gemaakte complete systemen die aan de hoogste eisen voldoen wat efficiëntie, betrouwbaarheid en rendabiliteit betreft.

 

De 7e as komt van Rollon

Wat de 7e as betreft biedt Rollon het meest omvangrijke assortiment voor kleine en gemiddelde laadvermogens op de markt en is een veelgevraagde automatiseringspartner. Met de modulaire verplaatsingsassen kan de actieradius van alle robots worden uitgebreid, ongeacht fabrikant of type robot. De grot bandbreedte met verschillende aandrijf- en geleidesystemen alsmede veiligheidsvoorzieningen voldoet bijna aan alle eisen en omgevingscondities – van zeer dynamisch en flexibel via extra schoon en hygiënisch tot aan extreem robuust.

Product voorbeeld, eenvoudige plug and play-oplossing voor UR-robots: De CTU – Cobot Transfer Unit

Meer bewegingsvrijheid voor cobots

Speciaal voor de lichte robots van Universal Robots heeft Rollon de Cobot Transfer Unit (CTU) ontwikkeld. Het totaalpakket bestaat uit lineaire as, besturing alsmede software en is uitsluitend ontworpen voor de samenwerking met de populaire cobots uit Denemarken. De eenvoudige plug and play-oplossing voor de snelle UR-integratie is UR+-gecertificeerd, individueel configureerbaar alsmede makkelijk te bedienen – en dus de ideale oplossing voor uitbreiding van de werkruimte van UR-robots. Het resultaat: een efficiënter gebruik, flexibelere processen en lagere kosten.

voorbeeld van een toepassing. Of het nu gaat om de 7e as voor de robotica of het meerassige systeem

Sneller, hoger, verder

Als een grotere dynamiek of grotere actieradius si vereist, dan zijn portaalrobots of meerassige systemen de juiste keuze. De op maat gemaakte systeemoplossingen komen uit met een minimale bouwruimte en kunnen zodoende sneller en eenvoudiger in bestaande productie-lay-outs worden geïntegreerd. De basis vormen de robuuste lineaire assen van de Rollon Actuator Line. Deze worden gekenmerkt door hoge draaggetallen, verplaatsingssnelheden alsmede herhalingsprecisie en bereiken hoge cyclusgetallen bij een laag eigen gewicht. Ook zeer lange Y-assen, grote spanwijdtes met minimale doorbuiging, continu gebruik alsmede omgevingen met abrasieve stoffen zijn geen probleem.

 

Rollon op de  automatica 2022

Of het nu gaat om de 7e as voor de robotica of het meerassige systeem: Lineaire techniek van Rollon biedt enorme efficiëntie voordelen en zorgt voor ongekende prestatieverhogingen en kostenverlagingen. De automatiseringsoplossingen van Rollon vindt u op de automatica 2022 in hal A5 bij stand 419.

 

Overigens: Het productontwerp van sommige Rollon-producten zijn technologisch en optisch vernieuwd en biedt constructeurs hiermee nog meer mogelijkheden voor hun projecten. Ook online heeft Rollon een gedaanteverwisseling ondergaan. De bedrijfswebsite is compleet vernieuwd en ook het interactieve configuratieplatform myRollon is nu geïntegreerd. Op myRollon vinden gebruikers met slechts enkele kliks de lineaire techniek die optimaal bij hun eisen past.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen