Het bedrijf is ook bezig met het proces voor het verkrijgen van een ISO 14.001 milieucertificaat.

De weg die Rollon is ingeslagen is een éénrichtingsweg: in de volgende maanden worden ook nog andere projecten met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen opgestart. De details hiervan worden gedeeld van zodra ze worden opgestart.

 

Rollon: modulaire lineaire technologie voor alle types automatisering

Rollon is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in de productie en ontwikkeling van lineaire bewegingssystemen. Vandaag is de Groep, die wereldwijd aanwezig is, één van de toonaangevende providers van totaaloplossingen dankzij één van de grootste assortimenten op vlak van lineaire rails, telescopische rails en lineaire aandrijvingen. Ongeacht de sector, de toepassing en de vereisten is Rollon in staat om flexibele mechanische automatiseringssystemen en op maat gemaakte projecten te creëren dankzij het uitgebreide assortiment modulaire lineaire componenten. Indien vereist, kan Rollon ook elke individuele component op maat aanpassen, of zelfs gloednieuwe oplossingen op maat ontwikkelen.