Het ontwerpaanpassingsproces is in juni 2020 van start gegaan met de nieuwe serie ELM en ROBOT van de PLUS SYSTEM familie en afgesloten met de introductie van de nieuwe verticale modellen van de serie SC.
De lineaire eenheden van de serie SC zijn speciaal ontworpen voor de verticale beweging en hebben een vaste wagen en een beweegbaar profiel, dankzij het omega riemaandrijvingssysteem. Ze kunnen snel en eenvoudig gemonteerd worden met de assen van de ROBOT serie voor de totstandkoming van configuraties met meer assen of gantry, zonder dat extra aanpassingsplaten nodig zijn.
De assen van de serie SC kunnen gebruikt worden in vele automatiseringsprocessen in verschillende industriële sectoren, zoals de logistiek, werktuigmachineautomatisering, palletisering of eindverpakkingssystemen. Ze zijn beschikbaar in drie verschillende secties: 100 mm (die de vorige maat van 65 mm vervangt), 130 en 160 mm.
![Plus-System-SC-Feature Actuatoren Rollon vertical beweging](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/plus-system-sc-feature.png)
Een functionele ontwerpaanpassing
De verbindingsplaat aan het eind van het profiel maakt een snelle en gemakkelijke verwisseling van hulpstukken mogelijk waardoor uitvaltijden beperkt worden en de productiviteit van de installatie verbeterd wordt.
De modulariteit van het systeem is nu nog verder verbeterd dankzij de invoering van een speciaal uitbreidingssysteem (dat als optie beschikbaar is) dat nuttig is om lengtes te bereiken die de maximumslag overschrijden. De bijkomende uitbreiding (lengtes tussen 60 en 1000 mm) kan snel en gemakkelijk gemonteerd en met precisie gecentreerd worden op de verbindingsplaat, dankzij het gebruik van zelfcentrerende spieën.
De nieuwe serie SC wordt ook gekenmerkt door een nieuwe aandrijfkop die lichter is dan zijn voorganger, met een schijf met holle as waardoor het voor de klant gemakkelijker wordt de reductor te monteren.
Ten slotte maakt de nieuwe optie voor de integratie van bijkomende pneumatische remsystemen een hoger veiligheidsniveau van de applicatie mogelijk.
![2Assi_Robot2C_2SC copia Actuatoren Rollon vertical beweging](https://www.rollon.com/nld/wp-content/uploads/sites/9/2021/07/2assi-robot2c-2sc-copia-600x414.png)
Profiel: lichtheid en stevigheid gecombineerd
De extrusies van geanodiseerd aluminium, die voor het profiel van de lineaire eenheden van de Rollon serie SC gebruikt zijn, zijn ontworpen en gefabriceerd om twee fundamentele doelen te bereiken: om de te verplaatsen gewichten te verlagen (om betere prestaties te verkrijgen in termen van energieverbruik) en om tegelijkertijd een hoge mechanische weerstand tegen belastingen te bieden.
In het profiel zelf lopen de stroomkabels van het grijpapparaat, een kenmerk dat de algehele afmetingen van de installatie veel kleiner maakt en de installatie vereenvoudigt.
Riemaandrijving: dynamischer, minder onderhoud
De lineaire eenheden van de serie SC van Rollon maken gebruik van aandrijfriemen van staalversterkt polyurethaan, met AT-steek. Deze riem biedt de kenmerken van hoge lastoverdracht, grote dynamiek en weinig geluid. De riemaandrijving beperkt ook de onderhoudseisen. De smering van de serie SC is beperkt tot 1 keer per 5000 km en vindt plaats met plantaardige oliën waardoor het mogelijk is de actuator zelfs in hoog sensitieve toepassingen te gebruiken, zoals in toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie, waar het van cruciaal belang is het product tegen contaminatie te beschermen.
Bestand tegen corrosie
Alle lineaire eenheden in de Plus System familie, waarvan de SC’s deel uitmaken, zijn beschikbaar in een corrosiebestendige versie die lagers, lineaire rails, hardware en componenten van AISI 303 laag koolstofstaal en 404C roestvrij staal bevatten. De combinatie van het aluminium profiel en de elementen van roestvrij staal maken de SC actuatoren perfect voor toepassingen in een zware omgeving en/of bestand tegen veelvuldige reiniging.