Zelfrichtend systeem
- Selecteer de meest geschikte constructie voor uw project
- Vermijd machinale bewerking van het montageoppervlak
- Verkort de montagetijd
Beste betrouwbaarheid in vuile omgevingen
in dirty environments
- Zijdelingse afdichting voor een betere bescherming tegen verontreinigingen.
- Nieuwe zelfcentrerende wissers voor een optimale reiniging van de loopvlakken.
Lange levensduur
Inductiegeharde loopvlakken met 1,2 mm effectieve diepte en hardheid tussen 58 en 62 HRC.
Hoge dynamiek
- Snelheid tot 9 m/s
- Versnelling tot 20 m/s2
Weinig onderhoud
Uitzonderlijk stil met loopvlakken op de grond
Solide en stevig dankzij stalen glijderlichaam
Verkrijgbaar met dubbele rij kogellagers
voor hoge draagvermogens
Ontdek de technische details en
selecteer uw Compact Rail.
Compact Rail
Nauwkeurige en robuuste lineaire rolgeleider. De meest tolerante zelfrichtende geleider op de markt
1828354363
Compact Rail Plus
Rolgeleider met zeer hoog laadvermogen. Het meest tolerante zelfrichtend systeem op de markt
182843
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs