Rollon is in januari een van de exposanten op IMTEX.
Rollon neemt deel aan IMTEX, een van ’s werelds belangrijkste beurzen voor gereedschapsmachines en productietechnologieën. Van 23 tot 29 januari 2025 is Rollon aanwezig in het Bangalore International Exhibition Centre (BIEC) voor de22e editie van de beurs.
De kern van de Rollon display wordt gevormd door het AXNR circulaire systeem, een baanbrekend product uit de Rollon Nadella lijn. Het AXNR-systeem optimaliseert de werkruimte in vergelijking met traditionele configuraties en biedt een grotere ontwerpflexibiliteit en efficiëntie.
AXNR circulaire systeem.
Op de IMTEX-tentoonstelling is ook Rollons drieassige portaalsysteem te zien, ideaal voor lasersnijden. Het gantrysysteem zorgt voor een soepele bewegingscontrole, betrouwbaarheid en schaalbaarheid, essentieel voor industriële omgevingen die een hoge verwerkingscapaciteit vereisen.
Rollon toont ook Rosa Sistemi’s MG Rail – lineaire geleidingen ontworpen voor toepassingen die een betrouwbare en soepele beweging vereisen, zelfs onder zware belasting – en Shuton-Ipiranga’s XL en XP kogelomloopspindels, die een hoge belastbaarheid, precisie en duurzaamheid bieden, cruciale vereisten binnen de werktuigmachine-industrie.
MG Rail und XL Xtrem Load Kugelgewindetrieb.
Er zal ook een grote verscheidenheid aan lineaire actuators te zien zijn, waaronder de ELM, E-Smart, R-Smart en TH actuators. Deze producten bieden dynamische, nauwkeurige en kosteneffectieve oplossingen voor een reeks automatiseringsbehoeften en bieden flexibiliteit en schaalbaarheid in verschillende omgevingen.
Rollon’s uitgebreide assortiment lineaire componenten zal ook te zien zijn, met de Monorail, Compact Rail, X-rail lineaire geleidingen en DSS, LTH, DE, en ASN telescopische geleidingen. Deze componenten zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van verschillende toepassingen en zorgen voor optimale prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid.
Het productassortiment wordt verder aangevuld met naaldlagers en andere bewegingsoplossingen die zorgen voor een naadloze werking met hoge prestaties in vele veeleisende toepassingen.
Een uitgebreid productassortiment
Het brede productassortiment van Rollon – waaronder lineaire, gebogen en telescopische geleidingen; actuators, meerassige systemen, robot transfer units en cirkelsystemen; kogelomloopspillen, stangkoppen, gewrichtslagers en naaldlagers – voldoet aan uiteenlopende industriële behoeften. Ongeacht de toepassing bieden de oplossingen van Rollon de precisie, betrouwbaarheid en flexibiliteit die nodig zijn voor de volgende generatie productie.
Het Rollon team verwelkomt u graag in Hal 3B Stand B111 op IMTEX om u te laten zien hoe onze geavanceerde bewegingssystemen automatisering en innovatie in verschillende industrieën kunnen stimuleren.