Rollon kondigt de uitbreiding aan van de productreeksen voor lineaire assen E-SMART en R-SMART, waarmee het productaanbod voor hoogwaardige lineaire bewegingen wordt versterkt.
Deze uitbreiding omvat de toevoeging van een nieuwe maat aan de E-SMART serie en twee nieuwe maten aan de R-SMART serie, evenals de introductie van de R-SMART-R, een nieuw model lineaire as met geharde prismatische rails voor een hogere belastbaarheid en andere innovatieve functies.
De uitgebreide E-SMART serie omvat nu een breder scala aan maten, van 30 mm tot de onlangs toegevoegde 144 mm maat, die een grotere veelzijdigheid biedt voor verschillende toepassingen. Twee nieuwe maten (230 mm en 280 mm) zijn ook toegevoegd aan de R-SMART serie om te voldoen aan de behoeften van toepassingen die een hogere belastbaarheid in kleine ruimtes vereisen.
Daarnaast breidt Rollon het assortiment uit met de introductie van de R-SMART-R, een robuuste oplossing met geharde prismatische rails die de duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen vergroten.
“Met de uitbreiding van onze productreeksen E-SMART en R-SMART en de introductie van de lineaire as R-SMART-R breiden we niet alleen ons productportfolio uit, maar vergroten we ook ons vermogen om veelzijdige, krachtige oplossingen te bieden voor een breed scala aan toepassingen. Deze nieuwe toevoegingen weerspiegelen onze toewijding aan het ontwikkelen van producten die kracht, duurzaamheid en aanpassingsvermogen combineren, zodat onze klanten hun meest veeleisende uitdagingen kunnen overwinnen,” zegt Andrea Tosi, Chief Technology Officer bij Rollon.
E-SMART lineaire assen: technische kenmerken en voordelen
De E-SMART lineaire assen zijn ontworpen voor veelzijdigheid en hebben een zelfdragende structuur met geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium profielen verkrijgbaar in verschillende maten tot 144 mm. De eenheden zijn ontworpen voor uitstekende prestaties en maken gebruik van een met staal versterkte polyurethaan riem met AT-afstand, die een soepele beweging, hoge lastoverbrenging, laag geluidsniveau en compactheid garandeert. De slede is gemaakt van machinaal bewerkt geanodiseerd aluminium en wordt geleid en ondersteund door een kogelgeleidingssysteem met één of meer blokken. Het flexibele, symmetrische ontwerp van de E-SMART lineaire assen maakt eenvoudige montage van de tandwielkast aan beide zijden mogelijk, waardoor ze geschikt zijn voor meerassige configuraties en een breed toepassingsgebied, vooral in omgevingen waar reinheid gegarandeerd is.
Lineaire assen R-SMART en R-SMART-R: technische kenmerken en voordelen
De lineaire assen R-SMART en R-SMART-R van Rollon zijn ontworpen voor toepassingen die een hoog draagvermogen vereisen in een compacte ruimte. Deze eenheden zijn verkrijgbaar in maten van 120 mm tot de nieuwe 230 mm en 280 mm en hebben een duurzame, zelfdragende structuur van geëxtrudeerd aluminium. Terwijl de R-SMART units zijn uitgerust met dubbele kogelomloopgeleiders, heeft de R-SMART-R geharde prismatische rails die een grotere belastbaarheid en betrouwbaarheid bieden.
Zowel de R-SMART als de R-SMART-R units hebben een met staal versterkte polyurethaan riem voor een efficiënte beweging en hoge lastoverdracht. Ze zijn ontworpen voor ruwe omgevingen en zware toepassingen, bieden langere onderhoudsintervallen en zijn compatibel met zelfsmerende glijders of rolblokken met vilt voor zelfsmering. Deze lineaire assen zijn ideaal voor geautomatiseerde industriële productielijnen en vuile omgevingen waar onderhoud moeilijk is.
Bovendien bieden de twee symmetrische koppen van de R-SMART en R-SMART-R eenheden een grotere veelzijdigheid omdat ze aan beide zijden een montagekit mogelijk maken, wat vooral voordelig is in configuraties met meerdere assen.