견고하고 내구성 있는 성능
굴삭기와 도로용 롤러의 좌석을 조정하고, 구급차에서 들것과 트롤리를 쉽게 다루거나 소방관이 장비에 빠르게 접근할 수 있도록 하는 등 유틸리티 차량의 많은 어플리케이션이 리니어 기술로 구현되었습니다.
모든 유형의 고도로 전문화된 차량에 대한 맞춤형 솔루션을 개발하려면 모든 기계 부품을 신중하게 선택해야 합니다. 이는 텔레스코픽 레일 익스텐션 및 리니어 레일과 같은 움직이는 부품에 적용됩니다. 따라서 건설 차량에는 특히 시트 조절, 슬라이딩 도어 또는 이동식 제어 패널을 위한 내오염성 리니어 레일이 사용됩니다. 매우 견고한 텔레스코픽 익스텐션이 최대 부하에서도 백래시 없는 작동을 보장합니다.
Rollon의 리니어 기술은 높은 하중 용량, 정확성 및 수명이 특징입니다. 컴팩트한 모션 시스템은 열악한 조건에서도 안정적이고 정밀하게 작동하여 좁은 공간에서도 이동성을 보장합니다.
Rollon의 제품은 귀사의 어플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.
특수 차량 산업에 적합한 파트너
맞춤형
Rollon은 협소한 공간에서도 가이드 길이의 최대 200%까지 확장할 수 있는 기능 맞춤형 솔루션을 제작합니다.
극한의 환경에 대한 내구성
먼지, 오염 물질, 화학 물질도 걱정 없습니다. 가장 극한의 환경에서도 Rollon은 고객을 지원합니다.
높은 허용 하중
Rollon의 제품은 높은 부하에서도 성능과 신뢰성을 보장합니다.
더 높은 수준의 부식 방지 기능을 찾고 계신가요?
롤론은 여러 가지 부식 방지 처리뿐만 아니라 최고 수준의 내식성을 보장할 수 있는 포괄적인 범위의 AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 제품 및 부품을 제공합니다.
인증
글로벌 수준의 인증을 통해 프로세스 및 솔루션의 품질을 보장합니다.
특수 차량 관련 어플리케이션에 대한 자세한 정보는 저희 전문가에게 문의해 주십시오.
Rollon에 문의하기View Construction Machinery | View Emergency Vehicles | View Special vehicles and facilities | View Special equipment vehicles |
고객의 해결 과제
어떤 도전에 직면하든 당사가 도와드리겠습니다.