이 실제 어플리케이션에서 Rollon은 신생 AGV 제조업체가 주요 소매업체를 위한 완벽한 창고 자동화 솔루션을 개발할 수 있도록 지원했습니다. Rollon은 리니어 모션에 대한 경험, 컨설팅 접근 방식, 심도 있는 기술 전문성을 바탕으로 솔루션 포트폴리오를 확장할 수 있었습니다. 함께할 수 있는 적절한 파트너를 찾는 것이 중요합니다.
지난 몇 년 동안 물류 및 내부물류 부문은 소비자 수요와 관련하여 그 활동이 기하급수적으로 증가했습니다. 온라인 구매 트렌드가 지속적으로 증가함에 따라 물류창고에서 물리적으로 관리해야 하는 주문 건수에 막대한 영향을 미치고 있습니다.
그 결과 내부 물류 자동화 어플리케이션이 가장 큰 ‘수혜’를 입었습니다. 설계자는 픽앤플레이스 분류 작업부터 보관, 검색, 피킹을 위한 프레젠테이션, 포장 및 팔레타이징 단계, 최종 배송 단계에 이르기까지 효과적인 솔루션을 창의적으로 개발하여 처리 시간을 단축하기 위해 열심히 노력해야 합니다.
고성능 및 유지보수가 적은 자동 창고
Rollon이 AGV만으로는 충족할 수 없는 토트(tote) 관리 시스템 개발을 도와달라는 요청을 받았을 때, 이전에 리니어 축과 갠트리 포털을 통합해 본 적이 없는 회사를 지원할 수 있는 이상적인 기회였습니다.
배송을 마치고 돌아온 빈 토트는 창고로 들어와 AGV를 통해 여러 지점으로 운반됩니다. 어떤 단계에서는 창고 바닥의 한 층에서 다음 층으로 토트를 옮기기 위해 수직 리프트가 필요합니다. 또한 피킹된 물품이 담긴 토트백의 순서가 결정되는 동안 토트백을 아일 랙 배열에 보관하는 시스템과 온라인 쇼핑객에게 다음 배송을 위해 질서정연하게 창고 출구로 배송하는 시스템도 필요했습니다.
이 모든 것은 이미 존재하지만 수동으로 운영되는 창고 전체에 설치될 수 있을 만큼 다용도로 사용할 수 있어야 했습니다.