사용 가능한 버전
Rollon에 문의하기
Hegra Rail

오버 확장

제품 특징

 
  • 높은 강성으로 최대 200%까지 추출할 수 있는 4개의 요소와 레일 길이의 150%~200%까지 확장 가능한 오버 익스텐션 텔레스코픽 레일을 갖추고 있습니다.
  • 강화된 궤도, 긴 수명, 고강도 용도로 사용할 수 있습니다.
  • 스테인리스 스틸 솔루션으로 내식성을 극대화할 수 있습니다.
  • 잠금 및 댐핑 시스템과 같은 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다.
확장 텔레스코픽 레일 위
확장 텔레스코픽 레일 위
확장 텔레스코픽 레일 위
확장 텔레스코픽 레일 위

사용 가능한 버전

DSE

최대 3m 스트로크의 하이퍼 익스텐션이 있는 헤비 듀티 볼 슬라이드

H1C

최대 150%까지 익스텐션되는 비용 효율적인 볼 슬라이드. 매우 컴팩트한 두께

H1T

최대 200%의 슈퍼 익스텐션 볼 슬라이드. 페이로드 & 스트로크 최대 700kg & 3m

H1T-X

최대 200%까지 사용할 수 있는 스테인리스 스틸 슈퍼 익스텐션 볼 슬라이드. 페이로드 & 스트로크 최대 420kg & 3m

NTU

구부러진 강철 프로파일 전체 확장형 텔레스코픽 슬라이드.

NTSU

최대 200%까지 확장되는 텔레스코픽 슬라이드.
  • 모두
  • 산업 기계
  • 철도
  • 포장 및 물류
  • 항공
  • 건설 및 가구
  • 특장차
  • 의료

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다