사용 가능한 버전
Rollon에 문의하기
로봇 이송 장치

알루미늄 로봇 이송 유닛

제품 특징

 
  • RTU는 벨트 또는 랙 앤 피니언 시스템으로 구동되며 가장 큰 로봇도 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 고도로 설계된 알루미늄 구조는 높은 강성과 하중 용량을 제공하여 로봇 이송 유닛이 벽이나 천장에 장착된 상태에서도 원활하게 작동할 수 있습니다.
  • 긴 수명을 보장하는 커버 벨트 옵션으로 열악하거나 더러운 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
  • 랙 및 피니언 구동 버전은 결합 가능한 셀프 센터링 인서트를 사용하여 잠재적으로 무한한 스트로크를 달성할 수 있습니다.
RTU – Rack & Pinion
역동성으로 로봇 위한 셔틀 시스템
역동성으로 로봇 위한 셔틀 시스템
역동성으로 로봇 위한 셔틀 시스템

사용 가능한 버전

RTU - Open Belt

RTU - Open Belt

알루미늄 본체와 벨트 드라이브가 장착된 로봇 이송 장치(최대 20Kg의 페이로드)
RTU – Sealed Belt

RTU – Sealed Belt

알루미늄 본체와 벨트 드라이브를 갖춘 로봇 이송 유닛으로 최대 20kg의 가반 하중을 지원하며 더러운 환경에 적합합니다.
RTU – Rack & Pinion

RTU – Rack & Pinion

알루미늄 본체, 랙 및 피니언 드라이브가 장착된 로봇 이송 장치(최대 1500Kg 로봇용)
  • 모두
  • 산업 기계
  • 철도
  • 포장 및 물류
  • 항공
  • 건설 및 가구
  • 특장차
  • 의료

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다