![long_lifetime](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/long-lifetime.png)
긴 수명
알루미늄 프로파일이 경질 아노다이징 표면 처리가 되어
있어 최대 수명이 80,000 Km입니다.
![LR-7.02 Sfumata-min 자가 지지 리니어 레일은](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/lr-702-sfumata-min-1024x686.png)
![LR-7.03-min 자가 지지 리니어 레일은](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/lr-703-min-1024x724.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/absence-lubrification.png)
윤활 불필요
플라스틱 화합물이 스틸
롤러를 덮고 있습니다.
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
리니어 가이드 또는 액추에이터로 사용
Speedy Rail은 리니어 가이드로, 그리고 벨트 또는
랙 및 피니언 구동 시스템이 있는 액추에이터로 제공됩니다.
![LR-7.04-min 자가 지지 리니어 레일은](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/lr-704-min-1024x506.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/self-supporting.png)
최대 설계 자유를 위한 자가 지지
알루미늄 프로파일은 완전히
자가 지지가 됩니다.
![LR-7.05-min (1) 자가 지지 리니어 레일은](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/lr-705-min-1-1024x514.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/high-dynamics.png)
높은 역동성: V= 15m/s, A=10m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/optimal-reliability.png)
오염 환경에서 최적의 신뢰성
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Speedy Rail 선택.
Speedy Rail
긴 스트로크 및 고속 작업을 위한 폴리아미드 코팅 롤러 리니어 가이드
35486090180250
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/ask-rollon-white.png)