![](/wp-content/uploads/2021/07/self-aligning-syste.png)
자동 조절 시스템
- 프로젝트에 가장 알맞은 구조 선택 가능
- 장착 표면에 별도의 가공 불필요
- 조립 시간 단축
![](/wp-content/uploads/2021/07/optimal-reliability.png)
오염 환경에서 최적의 신뢰성
- 오염 물질로부터 더 뛰어난 보호 기능을 제공하는 측면 씰링
- 구동면의 최적 청결을 위한 새로운 자동 조심 와이퍼
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
긴 수명
1.2 mm 유효 깊이와 58 내지 62 HRC의 경도를 가진 고주파 표면 경화 구동면.
![](/wp-content/uploads/2021/07/high-dynamics.png)
높은 역동성
- 최대 9 m/s의 속도
- 최대 20 m/s2의 가속도
![low_maintenance](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/low-maintenance.png)
정비 비용 절감
![quiet_with_ground_raceways](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/quiet-with-ground-raceways.png)
가공 처리 구동면으로 저소음
![solid_and_sturdy](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/solid-and-sturdy.png)
스틸 슬라이더 본체로 견고성 유지
![ico_Plus](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/ico-plus.png)
고부하 기능을 위해 겹줄 볼 베어링으로 제작 가능
기술적 세부사항을 찾고 고객의
Compact Rail 선택.
Compact Rail
정밀하고 견고한 리니어 롤러 가이드. 업계에서 가장 관대한 셀프 얼라이닝 가이드
1828354363
Compact Rail Plus
매우 높은 하중 용량 롤러 가이드. 업계에서 가장 내성이 강한 셀프 얼라이닝 시스템
182843
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/ask-rollon-white.png)