사용 가능한 버전
Rollon에 문의하기
전기 선형 모듈

벨트 구동 선형 액추에이터

제품 특징

 
  • 높은 동적 성능과 신뢰성을 요구하는 산업을 위해 설계된 선형 액추에이터로, 클린룸과 까다로운 환경 모두에 적합하며 유지보수 또는 유지보수 없이 작동할 수 있는 옵션이 있습니다.
  • 이 넓은 범위는 최대 5m/s의 속도와 최대 50m/s²의 가속도로 빠르고 역동적인 동작을 보장하는 고역학 애플리케이션을 수용할 수 있습니다.
  • 고정 캐리지와 이동식 프로파일 또는 오메가 벨트 시스템을 갖춘 수직 액추에이터가 이 제품군에 포함됩니다.
  • 선형 액추에이터에는 롤러 베어링과 재순환 볼 선형 가이드를 포함한 다양한 가이딩 시스템을 사용할 수 있습니다.
  • 텔레스코픽 액추에이터는 컴팩트한 환경의 공간 절약형 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems
Telescopic-System-Linear-Actuator

사용 가능한 버전

E-Smart System

단순화된 디자인의 컴팩트한 리니어 액추에이터. 빠른 구동 속도를 자랑하는 베스트셀링 시리즈

R-Smart System

단순화된 디자인의 리니어 액추에이터. 빠른 구동 속도를 자랑하는 베스트셀링 시리즈

S-Smart System

프로파일 무빙 축, 고정 캐리지/모터가 있는 리니어 유닛 수직 Z축용

Plus System ELM

컴팩트한 리니어 유닛 더스트 등 오염환경에서도 적합한 벨트 액추에이터

Plus System ELM CR

"부식 방지"버전 ELM 습기가 많은 환경을 위한 컴팩트한 리니어 액추에이터

Plus System ROBOT

리지드하고 "셀프-서포팅"되는 리니어 유닛 고강성, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터

Plus System ROBOT CR

"부식 방지" 버전 리니어 유닛 고강성, 셀프-서포팅, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터

Clean Room ONE

클린룸 어플리케이션을 위해 설계된 컴팩트한 리니어 유닛
Speedy Rail SAB

Speedy Rail SAB

폴리아미드 코팅 롤러가 있는 셀프-서포팅 축 최대 15m/s의 속도 무윤활 시스템, 유지보수 필요 없음
ECO-System-Belt-driven-linear-actuator

ECO Series

더스트가 많은 환경을 위한 컴팩트한 리니어 유닛, 반밀폐 구조 최대 12m의 스트로크

Business Line

강화된 궤도와 아노다이징 처리된 알루미늄 프로파일을 갖춘 자립형 선형 액추에이터.
Uniline-A-Belt-driven-Linear-Actuator

Uniline A

최대 7m/s 및 15m/s²의 속도 및 가속도를 제공하는 비용 절감형 리니어 액추에이터, 반밀폐 구조

Uniline C

속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 유닛, 반밀폐 구조

Uniline E

속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 액추에이터

Uniline ED

속도와 가속도가 최대 5m/s 및 15m/s²인 비용 효율적인 리니어 액추에이터
Modline-MCH-Belt-driven-linear-actuator

Modline MCH

고속, 저소음, 밀폐 구조 최대 10m 스트로크의 컴팩트한 리니어 유닛

Modline MCR

롤러 타입 가이드 적용 더스트가 많은 환경에도 적합 최대 10m 스트로크

Modline TCR

중하중-고하중 적용을 위한 리니어 유닛 외팔보나 갠트리 시스템에 특히 적합 최대 11m의 스트로크

Modline ZCH

무빙 프로파일과 고정 캐리지/모터가 있는 리지드한 리니어 유닛

Modline TCS

중하중 및 고하중용 리니어 유닛 최대 11m의 스트로크 총 4개의 볼베어링 블록을 사용한 두 개의 레일 시스템

AXNP-Z

고속 및 열악한 환경을 위한 보호형 리니어 액추에이터.
Telescopic Linear Actuator

TLS System

제한된 공간에서 이동해야 하는 여러 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

CLS

벨트가 포함된 선형 축으로 구조 프로파일에 의해 안내됩니다.

VER

오메가 벨트가 있는 수직 선형 축입니다.
  • 모두
  • 철도
  • 포장 및 물류
  • 항공
  • 건설 및 가구
  • 특장차
  • 의료
  • 산업 기계

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다