사용 가능한 버전
Rollon에 문의하기
선형 가이드

Base Line

제품 특징

 
  • 레일은 알루미늄 바디와 2개의 스틸 샤프트로 구성할 수 있으며, 두 개의 레이스웨이 또는 하나의 레이스웨이가 있는 스틸 샤프트로 구성하여 공간 절약형 디자인을 구현할 수 있습니다.
  •  또한 내구성과 내식성을 강화하기 위해 스테인리스 스틸로 제작할 수도 있습니다. 슬라이더는 양극산화 처리된 알루미늄으로 제작되며 고딕 아치형 프로필의 스틸 가이드 롤러와 경중량 하중용 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
  • 이 가이드 롤러에는 자동 잠금 와셔와 설치용 육각 너트가 함께 제공됩니다. 스테인리스 스틸로도 제공됩니다.
  • 윤활기에는 미네랄 오일 기반 윤활제를 사용하여 이미 윤활 처리된 펠트가 함께 제공됩니다.
알루미늄 리니어 가이드

사용 가능한 버전

DC

알루미늄 본체와 강철 샤프트 2개, 2개의 레이스웨이로 구성된 선형 가이드웨이.

FWS

알루미늄 본체와 강철 샤프트 2개, 2개의 레이스웨이로 구성된 선형 가이드웨이.
  • 모두
  • 항공
  • 건설 및 가구
  • 특장차
  • 의료
  • 산업 기계
  • 철도
  • 포장 및 물류

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다