고도로 맞춤화된 고품질 솔루션

식음료 분야에서는 공정 효율성, 다양한 시스템 용량 및 제품 오염으로부터의 보호가 필수적입니다. 선형 부품도 이러한 특정 요구 사항을 충족하는 기능을 갖추고 있어야 합니다.

이 분야에서 다년간의 경험을 쌓아온 롤론의 솔루션은 식품 가공에서도 작동하며 제품의 오염을 방지할 수 있습니다. 또한 표면 및 기능 저하 없이 세척을 견딜 수 있습니다.

 

Rollon의 제품은 귀사의 어플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.

식음료 부문을 위한 이상적인 파트너
rollon-1

세척

당사의 솔루션은 제품 및 운영 환경의 오염을 방지하고 기능 저하 없이 세척 작업을 견딜 수 있습니다.

rollon-2

신뢰성

당사의 제품은 높은 동적 환경에서도 긴 수명과 적은 유지보수를 보장합니다.

rollon-3

넓은 범위

모든 애플리케이션과 환경 요건을 충족하는 광범위한 표준 및 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

더 높은 수준의 부식 방지 기능을 찾고 계신가요?

롤론은 여러 가지 부식 방지 처리뿐만 아니라 최고 수준의 내식성을 보장할 수 있는 포괄적인 범위의 AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 제품 및 부품을 제공합니다.

인증

글로벌 수준의 인증을 통해 프로세스 및 솔루션의 품질을 보장합니다.

Locomotives, wagons and facilitiesView
Locomotives, wagons and facilities
Locomotives, wagons and facilities

고객의 해결 과제

어떤 도전에 직면하든 당사가 도와드리겠습니다.

  • 모두
  • 특장차
  • 의료
  • 산업 기계
  • 철도
  • 포장 및 물류
  • 항공
  • 건설 및 가구

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다