사용 가능한 버전
Rollon에 문의하기
선형 가이드

Linear Tables

제품 특징

 
  • 강철, 주철 또는 알루미늄 합금으로 제작된 리니어 테이블은 고정밀 움직임과 무거운 하중부터 높은 가속과 긴 스트로크가 필요한 작업에 이르기까지 다양한 용도에 맞게 설계되었습니다.
  •  리니어 테이블은 크로스 롤러 또는 볼과 같은 다양한 롤링 요소와 함께 사용할 수 있습니다.
  • 높은 동역학: V=50m/min – A=50m/sec2
  • 리니어 테이블당 최대 4.5t의 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
선형 테이블
선형 테이블

사용 가능한 버전

TR

강철 또는 주철로 제작된 마찰 없는 테이블. 세심하게 가공 및 성형되어 고정밀 이동을 제공합니다.

TRL

합금으로 제작된 무마찰 테이블. 가속도가 높은 움직임에 이상적입니다.

TRKD

두 개의 재순환 볼 베어링이 통합된 알루미늄 합금 상부 구조의 마찰 없는 테이블.
  • 모두
  • 산업 기계
  • 철도
  • 포장 및 물류
  • 항공
  • 건설 및 가구
  • 특장차
  • 의료

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다