Rollon의 Speedy Rail은 단순한 리니어 레일 그 이상의 레일입니다. 레일과 지지 프로파일을 하나의 제품에 결합한 스마트 리니어 모션 솔루션입니다.
Speedy Rail은 자가 지지형이기 때문에 설치 시 외부 지지대가 필요하지 않으며, 경질 아노다이징 표면과 압출 알루미늄으로 제작되어 높은 동적 성능과 큰 하중 용량을 보장합니다. 또한 리니어 레일과 액추에이터로 모두 사용할 수 있습니다.
Speedy Rail은 잠재적으로 ‘무한’한 스트로크를 제공합니다. 정밀하게 가공된 조인트 시스템과 셀프 센터링 도브테일 요소로 고정된 두 개의 브래킷 덕분에 레일 스트로크가 슬라이딩 문제의 영향을 받지 않아 롤러가 튀어 오르지 않습니다. 이로써 이론적으로는 끝없는 스트로크를 구현할 수 있습니다.
Speedy Rail은 자동차, 반도체 및 플라스틱 성형 분야 또는 잠재적으로 매우 열악한 상황(세라믹, 목재, 용접, 유리)의 어플리케이션에 적합하며 실외 어플리케이션에도 적합합니다. Rollon은 길이가 100미터에 달하는 제품도 만들었습니다.
Speedy Rail이 야외와 같이 잠재적으로 매우 열악한 환경에서도 작동할 수 있는 특별한 기술적 특징에는 어떤 것이 있나요?
Speedy Rail에는 경질 아노다이징 프로파일 위에 직접 놓인 플라스틱 컴파운드 롤러 위에서 움직이는 슬라이더가 있습니다. 이 기능은 매우 정숙한 작동과 두 가지 주요 이점, 즉 고속(원통형 롤러 사용 시 15m/s)으로 이동하고 윤활이 필요 없어 환경적으로도 지속 가능한 제품을 만들어 줍니다.
이러한 제품은 일반적으로 오염 물질, 큰 입자 등으로 인해 발생하는 특정 오작동에 내성이 있는 부품을 사용해야 하는 상황에서 특히 유용합니다.
Speedy Rail의 또 다른 두드러진 특징은 무게가 가볍기 때문에 설치가 간편하고 잠재적인 구조적 오정렬을 흡수할 수 있다는 점입니다.
이 ‘스마트 리니어 레일’은 장착되는 지지대와 롤러 사용으로 인해 최대 8mm의 오정렬을 보정할 수 있습니다. 결과적으로 어플리케이션을 평가할 때 종종 간과되지만 총 소유 비용 분석에서 높은 비용이 될 수 있는 숨겨진 비용 중 하나를 직접적으로 줄일 수 있습니다. 이러한 비용은 기계 지지대를 가공(및 재작업)하는 데 드는 비용이고, 오정렬을 보정하는 기능으로 인해 자동으로 절감됩니다.
Speedy Rail은 각 모듈의 표준 길이가 7,500mm이며 갠트리 시스템에서 3,000kg에 달할 수 있고 각 롤러 세트는 최대 130kg까지 지탱할 수 있어 특히 높은 하중 용량을 가집니다.