Rollon과 밀라노 공과대학교(Politecnico di Milano)의 엔지니어 학생 모임인 스카이워드가 2년 연속으로 협력하여 유럽 로켓 챌린지 기간 동안 로켓을 발사할 예정입니다. 제미니 로켓은 2023년 대회에 출전할 예정이며, 이 로켓의 에어로브레이크는 Rollon에서 공급하는 리니어 레일을 장착할 예정입니다.
Rollon은 올해도 밀라노 공과대학교의 여러 학부 출신 엔지니어들이 모인 다학제 연합인 스카이워드와 협력할 예정이라고 발표하였습니다. 목표는 유럽 최초의 대학 로켓 발사 대회인 유럽 로켓 챌린지(EuRoC)의 2023년 대회에서 발사될 새로운 로켓을 설계하는 것입니다.
올해 스카이워드는 특수 하이브리드 추진제인 아산화질소를 2상 산화제로 사용하고 고체 연료를 3D 프린팅한 ABS로 만든 엔진을 장착한 제미니 로켓으로 EuRoC에 참가할 예정입니다.
로켓은 에어로브레이크를 열기 위해 Rollon이 제공하는 리니어 레일을 장착하여 발사 중 심한 응력을 받더라도 이 중요한 부품이 제대로 작동할 수 있도록 합니다. 실제로 대회 기간 동안 제미니 로켓 엔진은 목표 고도인 3,000미터까지 추진되어야 하지만, 실제로는 이 고도를 넘어서도록 설계되어 있습니다. 따라서 성공하려면 로켓의 제어 시스템에 의해 조절되는 에어로브레이크의 중요 기능인 속도 제어가 가능해야 합니다. 에어로브레이크의 추출과 재진입은 Rollon 레일의 리니어 움직임으로 가능합니다. 레일의 강도와 하중 용량은 메커니즘이 시속 1,000km/h의 속도와 약 200N의 지속적인 부하에서도 완벽하게 작동합니다.
Rollon이 스카이워드와 이 프로젝트에서 협력한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 1년 전, 스카이워드 팀이 올해 제미니에 장착될 에어로브레이크와 동일한 레일을 장착한 파이시스 로켓으로 EuRoC 2022에서 우승을 차지하면서 파트너십이 시작되었습니다.
2023년 EuRoC는 10월 10일부터 16일까지 포르투갈 콘스탄시아에서 개최될 예정이며, 산타 마르가리다 군부대에서 열리는 공식 개막식을 생중계로 시청할 수 있습니다.
스카이워드와의 협업은 지역 지원, 연구 및 기술 혁신이라는 Rollon의 오랜 목표에 완벽하게 부합합니다. 특히 항공우주 분야는 기술 진화에 영향을 미칠 수 있는 혁신의 비옥한 토양임을 다시 한 번 입증했습니다. 이 분야는 Rollon이 전문성과 노하우를 제공할 수 있는 분야입니다.
스카이워드 실험 로켓
스카이워드 실험 로켓은 2012년에 설립된 밀라노 공과대학교 학생 단체로, 현재 다양한 학부(항공우주, 기계, 컴퓨터 과학, 전자공학)에서 100명 이상의 회원이 활동하고 있습니다. 학생들이 수업 시간에 배운 이론 지식을 실제로 실습할 수 있도록 하기 위해 만들어진 이 프로젝트는 1,000미터 상공에서 탐사 로켓을 발사하는 목표를 달성했습니다.
유럽 로켓 챌린지
포르투갈 우주국이 주최하는 유럽 로켓 챌린지는 로켓 설계 및 발사와 관련된 학생 연합 간의 첫 번째 유럽 대회로 2020년에 시작되었습니다. 매년 유럽 전역에서 온 팀들이 포르투갈로 와서 3,000미터와 9,000미터의 두 가지 부문에서 정밀 발사 대회를 치릅니다. 목표 고도에 가장 가까이 접근하고 나중에 특정 위치에서 떨어지는 로켓을 회수하면 점수를 획득할 수 있습니다. 행사 기간 동안 최고의 기술 보고서, 최고의 팀워크, 최고의 디자인 및 최고의 비행 성능을 인정하는 다른 상도 수여됩니다.
Rollon: 모든 유형의 자동화를 위한 모듈형 리니어 기술
45년 이상 동안 Rollon은 리니어 모션 시스템의 생산과 개발을 전문 분야로 집중하고 있습니다. 오늘날 전 세계에서 활동하고 있는 Rollon 그룹은 리니어 레일, 텔레스코픽 레일 및 액추에이터 분야에서 가장 광범위한 제품군을 통해 전 세계를 선도하는 종합 리니어 기술 솔루션 공급업체로 자리잡고 있습니다. 그리고 Rollon은 산업 부문, 어플리케이션 및 요구 사항에 관계없이 광범위한 모듈형 리니어 부품을 통해 유연한 기계식 자동화 시스템과 맞춤식 제작 프로젝트를 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 필요한 경우 Rollon은 각 개별 부품을 맞춤식 사양에 따라 수정하거나 주문에 따라 새로운 솔루션을 개발할 수도 있습니다.