Rollon은 새로운 기준이 되고 있는 내부 물류 솔루션과 프로세스 관리를 위한 유럽 최대 규모의 국제 박람회인 2022년 LOGIMAT에 참가하게 되었음을 기쁜 마음으로 알려드립니다.
더욱 차지하는 공간을 줄이고 안정성과 속도를 높이는 것이 확실히 효율적인 창고의 성공 공식이라고 말할 수 있습니다. Rollon의 다양한 제품군뿐만 아니라 내부 물류의 모든 분야에서 각기 다른 어플리케이션의 다양한 요건을 충족하기 위해 솔루션 맞춤 제작에서 얻은 특정한 노하우가 있기 때문에 Rollon이 달성할 수 있는 목표는 아주 많습니다.
LogiMAT 2022에서 다기능의 시용품으로 Rollon의 다양한 제품 기능을 직접 테스트해볼 수 있어, Rollon 솔루션이 가치를 더해줄 수 있는 수많은 어플리케이션을 시뮬레이션할 수 있습니다. Y-Z 구성의 다축 시스템인 패키징 부문 자동화 전용 시용품도 출품할 예정입니다. 이 시스템은 로봇 도달 범위를 향상시키는 축을 추가하는 고정 캐리지가 있는 수직 액추에이터와 직교 운동을 결합하는 두 개의 캐리지가 있는 액추에이터로 구성됩니다.
전시 부스에서 여러분들을 만나 뵙기를 바랍니다.