축구 경기를 녹화하는 경우에는 디테일이 중요하며, 관중이 경기의 모든 순간을 볼 수 있고, 좋은 날씨와 나쁜 날씨, 심지어 비가 오는 날씨에도 선수의 빠른 움직임을 놓치지 않으며 가정에서 시청하는 시청자들이 모든 감정을 느낄 수 있는 이미지가 제공되어야 합니다.
이를 달성하기 위해서는 사실상 무한대의 스트로크 수를 제공하고 악조건에서도 작동이 가능한 자체 지지 방식의 저소음 리니어 모션 솔루션에 장착된 카메라가 필요합니다. Rollon은 방송국 카메라 시스템 제조업체 겸 공급업체인 Movikom과 함께 그러한 목표를 달성했습니다.
복잡한 곡예 장면을 스턴트맨 없이 촬영하기 위해 원격 제어 시스템을 만들어 달라고 요청한 영화 스태프와 처음 만난 후에 Movikom은 TV와 영화에서 이러한 분야를 모두 특화시켰으며 자체적으로 진보된 3D 모션 컨트롤 기능이 탑재된 윈치 기반 카메라 플랫폼인 Robycam을 개발했습니다.
Robycam은 현재 전 세계 스포츠 및 문화 이벤트에 사용되고 있으며 모든 Movikom 제품은 기존의 또는 개발 예정인 제작 시스템 또는 스타디움의 인프라에 간편하게 통합되도록 설계되어 있습니다. 엔터테인먼트 산업의 여러 프로듀서 및 기업은 이러한 장점을 높게 평가하고 있습니다.
Speedy Rail을 위한 완벽한 어플리케이션
이러한 특정 어플리케이션을 위해 Movikom은 리니어 레일을 바탕으로 한 처리 시스템을 개발해야 했기 때문에 Rollon과 계약을 맺었습니다. Movikom에는 카메라를 안전하게 운반하기에 충분히 강력한 긴 싱글 레일이 필요했습니다. 촬영하는 동안 카메라의 이동 속도는 초당 10m에까지 도달할 수 있기 때문에 강도도 안전과 관련하여 필수적인 요건이었습니다.
제작될 시스템은 벨라루스의 민스크시에 있는 스타디움에 영구적으로 설치하기 위한 것이었습니다. 눈에 띄지 않는 방법으로 레일을 축구장 전체에 신속하게 장착하는 것이 중요했습니다. 시스템은 촬영 시 오디오를 방해하지 않도록 조용하게 동작하며 모든 기후 조건에도 최적이어야 했습니다.
정확한 정렬 관리나 짧은 유지보수 주기를 확보할 시간이 없으므로 신뢰성이 무엇보다 중요했습니다. Speedy Rail은 이러한 모든 요구사항을 완벽하게 충족했습니다.
![Intralogistica_consegne_puntuali_con_le_guide_speedy_rail_Rollon Speedy Rail: 첨단 테크놀로지 지향](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2022/02/intralogistica-consegne-puntuali-con-le-guide-speedy-rail-rollon-600x314.webp)
이동 촬영 품질
Movikom이 Rollon을 파트너로 선택한 첫 번째 고려사항은 Speedy Rail에 견줄만한 리니어 가이드를 공급하는 업체가 거의 없다는 점이었습니다.
Robyrail 싱글 트랙 어플리케이션의 카메라 이동 시스템에서 자동 조종 안정화 카메라 헤드는 최대한 안정감을 유지해야 했습니다. 카메라 헤드가 레일에서 안정감을 유지할수록 카메라 동작이 원활하며 수준 높은 작품을 만들게 되므로 안정적인 촬영에 필수적입니다.
민스크 스타디움 프로젝트에 사용된 RobyHead R3 카메라 헤드에는 초고속으로 움직일 수 있는 새로운 구동 모터가 장착되어 있기 때문에 카메라 안정화 없이도 높은 수준의 작품을 만들 수 있었습니다. Rollon의 Speedy Rail 덕분에 이러한 안정화가 가능해졌으며 기후나 마모에도 안전한 시스템을 만드는 데 기여했습니다. Rollon의 솔루션과 더불어 불리한 상황에서도 효과적으로 대응하는 어플리케이션을 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
Speedy rail 카탈로그를 다운로드하여 어플리케이션 용도에 가장 적합한 모델을 선택하십시오.