![long_life](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/long-life.png)
긴 수명
고주파 경화처리 구동면.
![prismatic-rail-copertina-min 베어링이 있는 프리즘 레일](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1-1024x754.png)
![prismatic-rail-front-min 베어링이 있는 프리즘 레일](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/prismatic-rail-front-min-1-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/high-dynamics.png)
높은 역동성
• 최대 7 m/s의 속도
• 최대 20 m/s²의 가속도
![simple_mounting](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/simple-mounting.png)
단순한 장착
레일은 2개의 직선 절단, 1개의 직선 및 1개의 경사 절단
또는 2개의 경사 절단으로 가공될 수 있습니다.
![prismatic-rail-p35-alto-rid-min 베어링이 있는 프리즘 레일](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-1-951x1024.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/10/high-protection.png)
오염된 환경 속 최적의 신뢰성
롤러는 원통형 또는 V자형의 두 가지 변형으로 지름이
Ø30에서 Ø62mm까지 다양하게 제공됩니다.
![Prismatic Rail P35_Esploso_rid-min 베어링이 있는 프리즘 레일](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-1024x774.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/self-aligning-syste.png)
자동 조절 시스템
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Prismatic Rail 선택.
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/kor/wp-content/uploads/sites/14/2021/07/ask-rollon-white.png)