산업용 머신 또는 자동화 창고 등에서 사용되는 가장 진보된 자동화 시스템에서 텔레스코픽 레일은 가동부 또는 인클로저, 드로어, AGV 텔레스코픽 포크의 돌출부 등 여러 솔루션에 사용되며 고하중, 스트레스 집약적 사이클 또는 고오염 환경 등의 주요 조건에서 작동됩니다. 최상의 결과를 달성하려면 설계자는 개별 어플리케이션에 적합한 레일을 선택해야 합니다. 그리고 제품 사양 외에도 레일 정렬, 스트로크 타입, 하중 및 역학 등 어플리케이션과 관련된 다양한 변수도 고려되어야 합니다.
Rollon의 Telerace 텔레스코픽 레일의 새 버전은 자동화를 간소화하고 효율성을 향상할 수 있는 일련의 즉각적인 적용 및 기능상의 이점을 설계자에게 제공합니다.
자동화를 위한 완벽한 레일
산업용 자동화 어플리케이션에 적합한 텔레스코픽 레일을 사용하면 항상 최상의 성능을 얻고 생산 시스템의 적절한 작동이 보장됩니다. 그리고 프로젝트 및 유지보수 비용의 절감과 생산성 향상의 측면에서 이점이 분명하게 제공됩니다.
일부 어플리케이션에서는 가변 스트로크 또는 수직 이동이 필요할 수 있습니다. 기타 사례에서 레일이 강화 또는 특수 처리되지 않은 경우에는 고하중을 견딜 수 있을 정도로 충분히 견고하지 않거나 내부식성 또는 산화 방지가 약할 수 있습니다. 부적합한 제품을 선택하면 전체 시스템의 효율성이 저하되고 생산 속도가 느려질 수 있습니다.
신형 Telerace 레일이 제공하는 여러 장점은 다음과 같습니다.
- 오정렬 관리: 구조와 이동 요소 사이의 오 정렬 및 치수 차이를 보상하여 편리한 설치가 가능합니다.
- 어플리케이션별 스트로크 정의: 슬라이더 사이의 거리를 줄이거나 늘려 편리하게 스트로크를 ± 20% 사이에서 조정할 수 있습니다.
- 수직 이동 및 가변 스트로크의 효율성: 볼 케이지가 아닌 볼 베어링이 사용되어 효율성이 제공됩니다.
- 낮은 개폐력: 표면 경화 및 가공 처리 구동면과 요소의 넓은 섹션에서 제공되는 높은 견고성으로 Telerace 레일은 매우 부드럽게 이동합니다.
- 오염 환경에서 사용 가능: 대형 롤링 요소 및 넓은 와이퍼 시스템으로 오염 환경에서 사용이 가능합니다.
- 높은 부식 저항성: 다양한 니켈 도금, 아연 도금 및 Rollon Alloy 고강도 피막보호 전기아연도금 처리를 통해 부식 저항성이 강화됩니다.
신형 TELERACE 제품군
Telerace 제품군은 볼 베어링이 적용된 크기와 소재가 다른 6종의 모델로 구성되어 각 프로젝트에 완벽하게 조정 가능하며 생산성을 향상시킵니다. TLR, TLQ, TLN, TQN, TLAX, TQAX.
TLR 및 TLQ 시리즈는 재설계를 통해 대폭 혁신되었으며 “Plus” 아이콘이 표시된 제품은 각 Rollon 제품군에서 최고 등급임을 나타냅니다. 이 제품은 표면 경화 및 가공 처리 구동면과 겹줄 볼 베어링이 탑재된 냉간 압연 스틸 레일입니다.
레일은 닫힌 위치에서 자체 길이의 100%를 연장할 수 있으며, TLQ 버전은 레일 내부 슬라이더 사이의 거리를 조정하여 스트로크/하중 용량 비율을 ±20%까지 사용자 지정할 수 있습니다.
반면에 TLR 시리즈는 장착면의 오정렬, 최대 ± 2.7°의 오정렬 오류 관리 및 이동부의 각 공차에 대해 최대 0.5mm의 허용 오차를 갖는 치수 차이 보상으로 우수한 성능을 제공합니다.
기타 시리즈(TLN, TQN, TLAX, TQAX)에서도 다양한 어플리케이션에서 활용될 수 있도록 Telerace Plus 변형 모델이 공급됩니다. 이 레일은 압연 강판으로 제작되고 흑색 질화 및 산화 공정을 통해 경화되어 디자인이 중요한 어플리케이션에 적합하며 부식성 환경을 위한 스테인리스강 레일입니다.