고도로 맞춤화된 고품질 솔루션
식음료 분야에서는 공정 효율성, 다양한 시스템 용량 및 제품 오염으로부터의 보호가 필수적입니다. 선형 부품도 이러한 특정 요구 사항을 충족하는 기능을 갖추고 있어야 합니다.
이 분야에서 다년간의 경험을 쌓아온 롤론의 솔루션은 식품 가공에서도 작동하며 제품의 오염을 방지할 수 있습니다. 또한 표면 및 기능 저하 없이 세척을 견딜 수 있습니다.
Rollon의 제품은 귀사의 어플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.
식음료 부문을 위한 이상적인 파트너
세척
당사의 솔루션은 제품 및 운영 환경의 오염을 방지하고 기능 저하 없이 세척 작업을 견딜 수 있습니다.
신뢰성
당사의 제품은 높은 동적 환경에서도 긴 수명과 적은 유지보수를 보장합니다.
넓은 범위
모든 애플리케이션과 환경 요건을 충족하는 광범위한 표준 및 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
더 높은 수준의 부식 방지 기능을 찾고 계신가요?
롤론은 여러 가지 부식 방지 처리뿐만 아니라 최고 수준의 내식성을 보장할 수 있는 포괄적인 범위의 AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 제품 및 부품을 제공합니다.
인증
글로벌 수준의 인증을 통해 프로세스 및 솔루션의 품질을 보장합니다.
고객의 해결 과제
어떤 도전에 직면하든 당사가 도와드리겠습니다.
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료