모든 생산 프로세스의 효율성

워크스테이션, 절단기, 도장기, 목재 또는 대리석 가공 기계 등 생산 공정에 사용되는 산업 기계는 오랜 시간 동안, 종종 높은 주기로 위험한 조건과 공정에서 발생하는 액체, 먼지, 칩, 오염 물질 및 부식성 물질을 취급할 때 올바르게 작동할 수 있어야 합니다.
Rollon의 어플리케이션 전문가들은 기계 및 플랜트 건설의 요구 사항을 잘 알고 있으며, 고객이 제공하는 정확한 사양에 따라 산업용 기계의 모든 리니어 어플리케이션을 설계합니다.
경제적이고 기능적인 리니어 기술 시스템을 위해 Rollon은 다양한 텔레스코픽 레일, 리니어 가이드 레일, 리니어 축, 리니어 시스템 및 액세서리를 갖춘 포괄적인 모듈형 시스템을 보유하고 있습니다. Rollon은 필요에 따라 개별 요구 사항에 맞게 모든 구성 요소를 수정하거나 완전히 새로운 맞춤형 솔루션을 개발합니다.
Rollon은 모듈형 자동화 구성 요소와 필요한 어플리케이션 노하우를 단일 소스에서 제공합니다. 시스템 통합업체 및 기계 제작업체와의 협력을 통해 기술적으로나 경제적으로 최적화된 자동화 솔루션을 제공합니다.

Rollon의 제품은 귀사의 어플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.

산업용 기계 산업에 적합한 파트너
rollon-1

신뢰성

Rollon의 제품은 시간이 지나도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.

rollon-2

극한의 환경에 대한 내구성

Rollon의 솔루션은 가장 극한의 환경에서도 최상의 성능과 최대한의 효율성을 보장합니다.

rollon-3

맞춤형

Rollon은 고객이 제공하는 사양과 해당 분야의 전문성을 바탕으로 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

더 높은 수준의 부식 방지 기능을 찾고 계신가요?

롤론은 여러 가지 부식 방지 처리뿐만 아니라 최고 수준의 내식성을 보장할 수 있는 포괄적인 범위의 AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440 제품 및 부품을 제공합니다.

인증

글로벌 수준의 인증을 통해 프로세스 및 솔루션의 품질을 보장합니다.

Production facilityView
Production facility
View
Press feeding
View
CNC machines
View
Cutting machines and press
View
Engraving, painting and die-cutting
View
Multi-carriage
View
Tranfer press
View
Gluing, painting and load carriers
Production facility

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다