最高のプロジェクトの自由度
建築家やインテリアデザイナーは、プロジェクトを次の段階に進め、機能性、審美性、信頼性を両立させる必要があります。Rollonのリニアレールとテレスコピックレールは、小売店、高級ブランドブティック、ヨット、ホテル、美術館、劇場などの家具プロジェクトにおいて、
最高の自由度と完成度を保証するように設計され、建設業界のさまざまな用途に使用でき、非常に重い荷重を扱ったり、過酷な環境条件下で高品質のモーションを確保したりするための高い性能の理想的なソリューションとなっています。Rollonのリニアレールや伸縮レールは、インテリアデザインや建築・建設で使用され、。
独自性とカスタマイズ可能なソリューションの提供能力により、要求の厳しいプロジェクトに最適です。
当社製品は貴社のアプリケーションに完璧なソリューションです
建築・家具業界に最適なパートナー
高性能
静かでスムーズなパフォーマンスのために最高の動作品質を保証します。
万能性
当社製品は、屋内および屋外のどちらの環境にも適応し、動作範囲、スペース、または負荷に応じて設計されています。
カスタマイズ可能
この産業セクターにおける当社の豊かな経験により、特定の用途に最適な新製品を開発することができます。
より高度な腐食防止をお探しですか?
Rollonは、いくつかの耐食処理だけでなく、最高レベルの耐食性を保証するAISI 316L、AISI 304、AISI 420-440の製品およびコンポーネントの包括的なラインナップを提供しています。
認定
当社のプロセスとソリューションの品質は、グローバルレベルの認証によって保証され、