高い剛性
スチール製の高度に設計されたベースは、
最適な高剛性と耐荷重を実現する。
あらゆるタイプのロボットに対応が可能
完全な製品レンジは、最大級のロボットにも対応する設計されたソリューションで、 簡単な統合を保証します。
異なるガイドシステム
プレーンレールには、スムーズな操作のための円錐ローラーベアリング、または高い剛性と精度のための循環ローラーガイドが装備されています。
ほとんど無限なストローク
ラックピニオン駆動のサイズでは、
接合可能なセルフセンタリングを備えたインサートを使用することで、
ほぼ無限のストロークを実現できます。
あらゆる作業環境に対応するプロテクション
豊かな経験による信頼性
高品質な部品
あらゆる要求に対応したアクセサリ
技術的な詳細をご確認頂き、
Steel Robot Transfer Unit を選択してください。
RTUn
ロボット搬送ユニット 非カバー式、スチールボディ、ラックピニオン駆動。20kgから最大可搬質量のロボットまで対応可能。
20
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器