利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる
リニアガイド

Mono Rail

製品の特徴

 
  • モノレールシステムは、優れた位置決め精度と剛性を備え、最高レベルの精度が求められる用途に最適です。
  • 高負荷容量により、あらゆる方向からの重荷重やモーメントに優れた耐性を発揮します。
  • スムーズな動作:4列の循環ボールを備え、スムーズで摩擦のない直線運動を確保し、性能を向上させ、摩耗を低減します。
  • 15mmから55mmまでのサイズをご用意しています。
モノレール:最高精度のプロファイルレー

利用可能なバージョン

Mono Rail

高負荷容量と剛性を有する再循環ボールベアリングリニアガイド
  • すべて
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築

Rollon に問い合わせる

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します