利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる
リニアガイド

Linear Tables

製品の特徴

 
  • 鋼鉄、鋳鉄、アルミ合金製の直線テーブルは、高精度な動きや高負荷から、高加速や長ストロークを必要とする用途まで、さまざまな用途向けに設計されています。
  • 直線テーブルには、クロスローラやボールなどのさまざまな転動体が使用されています。
  • 高ダイナミクス:V=50 m/min – A=50 m/sec2
  • 高負荷に対応する設計:直線テーブル1台あたり最大4.5 t。
Linear tables
Linear tables

利用可能なバージョン

TR

鋼鉄または鋳鉄製の摩擦のないテーブル。精密な加工と成型により、高精度な動きを実現。

TRL

合金製の摩擦のないテーブル。高加速の動きに最適。

TRKD

アルミニウム合金製の上部構造に2つの循環ボールベアリングを組み込んだ摩擦のないテーブル。
  • すべて
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流

Rollon に問い合わせる

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します