![long_life](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/long-life.png)
長寿命
硬化層深さ 1.2 mm、硬さ 58 ~ 62 HRC
の高周波焼入れ転動面。
![EasySlide リニアボールレール](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/11/lr-302-1024x640.png)
![Easyslide リニアボールレール](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/11/lr-303-2-274x600.png)
![space_saving](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/space-saving.png)
スペースの節約
‘スライダー内蔵の C プロファイルのリニアレールにより、
イージースライドは非常にコンパクトなソリューションとなっています。
![high_loads](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/high-loads.png)
高荷重
ケージ付きボールのモーションシステムにより、
スライダー 1 台あたり最大 12,000 kg の重量を実現。
![Easyslide-Linear-Guide リニアボールレール](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/easyslide-linear-guide.png)
技術的な詳細をご確認頂き、
Easyslideを選択してください。
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/07/ask-rollon-white.png)
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します
![ask-rollon](https://www.rollon.com/jpn/wp-content/uploads/sites/15/2021/08/ask-rollon.png)