利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる
リニアガイド

Cross Roller Rails

製品の特徴

 
  • 高負荷容量用の誘導硬化軌道と、クロスローラ、クロスボール、ニードルローラなどの異なるタイプの転動体をご用意しています。
  • 断面、長さ、相対ストロークに応じて最適化できる優れた負荷容量
  • 高い剛性による高い安定性と滑らかな直線運動
  • 最小限のスペースで動作を実現する省スペース設計
  • ガイドレールサイズは4mmから28mmまで
4列の円筒ローラーを備えた精密直線運動部品

利用可能なバージョン

GR

クロスローラまたはボールを使用したリニアガイド。さまざまな保持器とエンドピースを使用しています。

RM/RV

ニードルローラを使用したリニアガイド。高い剛性を確保できます。

NG

クロスローラと2種類の断面形状を使用した高荷重用リニアガイド。
  • すべて
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築

Rollon に問い合わせる

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します