セルフアライニングシステム
- プロジェクトに最適な構造を選択してください
- 機械加工されていない面への設置が可能
- 組み立て時間を削減します
悪環境でも
優れた信頼性
- サイドシールによる汚染物質からの保護強化。
- 新しいセルフセンタリングワイパーで理想的な転動面の清掃。
長寿命
硬化層深さ 1.2 mm、硬さ 58 ~ 62 HRC の高周波焼入れ転動面。
高ダイナミクス
- 最大 9 m/s のスピード
- 最大加速度 20 m/s2
低メンテナンス
研削された転動面による静かな作動音
スチールスライダーボディによる硬さと丈夫さ
高い許容荷重に対応した複列ボールベアリングタイプをご用意
技術的な詳細をご確認頂き、
Compact Railを選択してください。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器