利用可能なバージョン
Rollon に問い合わせる
リニアアクチュエータ

ベルト駆動リニアアクチュエータ

製品の特徴

 
  • 高い動力性能と信頼性が求められる産業向けの直線アクチュエータ。クリーンルームから過酷な環境まで、メンテナンスの有無を問わず対応可能です。
  • 幅広い製品群は、最大速度5m/s、最大加速度50m/s²の高速かつダイナミックな動きを保証し、高ダイナミクス用途にも対応します。
  • 固定キャリッジと可動プロファイル、またはオメガベルトシステムを備えた垂直アクチュエータも製品群の一部です。
  • さまざまなガイドシステム:リニアアクチュエータには、ローラーベアリングまたは循環式ボールリニアガイドが利用できます。
  • コンパクトな環境における省スペース用途には、テレスコピックアクチュエータが理想的なソリューションです。
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems
Telescopic-System-Linear-Actuator

利用可能なバージョン

E-Smart System

簡略設計のコンパクトなリニアアクチュエータ。シンプルでハイパフォーマンス。

R-Smart System

シンプル設計のリニアアクチュエータ。高剛性、高速運転

S-Smart System

キャリッジ固定、プロファイル移動の昇降アプリケーション用ベルトアクチュエータ

Plus System ELM

悪環境対応のコンパクトリニアユニット

Plus System ELM CR

ROLLON の高湿度環境向け製品中、最もプロテクションに優れたコンパクトなリニアアクチュエータ

Plus System ROBOT

高剛性,高モーメントのベルトアクチュエータ

Plus System ROBOT CR

高剛性の自己支持型「防錆仕様」リニアユニット
Businessline

Businessline

剛性に優れ、アルミプロファイルに硬化アルマイト処理が施されたセルフ サポート構造です。

Clean Room ONE

クリーンルーム用途のために設計されたコンパクトなリニアユニット
Speedy Rail A SAB Series

Speedy Rail SAB

ポリアミドコーティングのローラーを備えた自己支持型のアクチュエータ。速度は最大 15m/s
ECO-System-Belt-driven-linear-actuator

ECO Series

悪環境対応のコンパクトなリニアユニット。最大ストローク 12m
Telescopic System

Telescopic System

機械と天井のスペースが限られていて、昇降軸のストロークがスペースを超える場合のアプリケーションに最適です。
Uniline-A-Belt-driven-Linear-Actuator

Uniline A

高コストパフォーマンス、速度は最大 7m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ

Uniline C

高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ

Uniline E

高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ

Uniline ED

高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
Modline-MCH-Belt-driven-linear-actuator

Modline MCH

最大ストローク 10m のコンパクトなリニアユニット

Modline MCR

悪環境向けのリニアユニット。最大ストローク 10m

Modline ZCH

キャリッジ固定、プロファイル移動の昇降アプリケーション用ベルト駆動アクチュエータ

CLS

構造プロファイルにベルトが収められ、ガイドされている直線軸。

VER

オメガベルト付き垂直直線軸。
  • すべて
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両

Rollon に問い合わせる

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します