あなたの課題

スピーディーレール、スマートで"エンドレス"なリニアレール

ロロンのスピーディレールはリニアレール以上のものです。レールとサポートプロファイルを一体化したスマートなリニアモーションソリューションです。

スピーディレールは自立式のため、設置の際に外部サポートを必要としません。また、高い動的性能と大きな耐荷重を確保するため、表面に硬質アルマイト処理を施したアルミ押し出し材を使用しています。また、リニアレールとしてもアクチュエーターとしても使用できます。

スピーディレールは”エンドレス”なストロークを提供する可能性があります。精密機械加工されたジョイントシステムは、2つのブラケットをセルフセンタリングダブテールエレメントで固定しているため、レールストロークは滑りの影響を受けず、ローラーがジャンプすることはありません。これは実際、エンドレスなストロークにつながる可能性があります。

スピーディレールは、自動車、半導体、プラスチック成形分野や、非常に過酷な状況(セラミック、木材、溶接、ガラス)になりうる用途に最適で、屋外での用途にも適しています。Rollonは全長100メートルのものまで取り扱っています。

 

スピーディレールを特別なものにし、屋外のような過酷な環境でも運用できるようにしている技術的特徴は何でしょうか?

スピーディレールは、硬質アルマイトプロファイルの上に直接置かれたプラスチック製コンパウンドローラー上を移動するスライダーを備えています。この特徴により、極めて静かな運転が保証され、高速走行(円筒形ローラーでは15 m/秒)と潤滑不要という2つの主な利点を持ち、環境にも優しい製品となっています。

これは、汚染物質や攻撃的な粒子などに起因する特定の故障に耐性のある構成部品を使用する必要がある状況でこそ有用です。

スピーディーレールのもうひとつの特長は、その軽さによる設置の容易さと、潜在的な構造上のずれを吸収する能力です。

この「スマートリニアレール」は、取り付けサポートとローラーの使用により、最大8 mmのミスアライメントを補正できます。その結果、アプリケーションを評価する際には見過ごされがちだが、総所有コストを分析する際には高額になりかねない、隠れたコストのひとつが直接的に削減されます。このコストは、機械がサポートする機械加工(および再加工)のコストであり、正確にはミスアライメントを補正する機能により、自動的に含まれます。

スピーディーレールは、各モジュールの標準長さが7,500 mmで、ガントリーシステムでは3,000 kgに達し、各ローラーセットでは130 kgまで支えることができるため、特に高い耐荷重性を保有しています

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します