ニュースとイベント

Rollonは、E-SMARTおよびR-SMARTリニアモジュールシリーズの拡張を発表しました。

イノベーション | 10月 17, 2024

Rollon、E-SMARTおよびR-SMARTリニアアクチュエータシリーズの拡張を発表し、新たなサイズと革新的な機能を紹介しました。この拡張には、E-SMARTシリーズへの新たなサイズの追加と、R-SMARTシリーズへの2つの新たなサイズの追加、さらに、より高い耐荷重性を実現する硬化プリズムレールを搭載した新型アクチュエータモデル、R-SMART-Rの発売が含まれます。

2024年10月17日。リニアモーションソリューションの世界的リーダーであるRollonは、リニアアクチュエータのE-SMARTおよびR-SMARTシリーズの拡張を発表し、高性能リニアモーション分野における製品ラインナップをさらに強化します。

この拡張に伴い、RollonはE-SMARTおよびR-SMARTリニアアクチュエータの両方に新たなサイズを導入し、さらに、耐荷重性を高める硬化プリズムレールを搭載したコンパクトなリニアユニット、新型R-SMART-Rも発売します。

拡張されたE-SMARTシリーズには、幅30mmから新たに追加された144mmサイズまで、より幅広いサイズが含まれており、さまざまな用途に高い汎用性を提供します。同様に、R-SMARTシリーズも2つの新しいサイズ(230mmと280mm)が追加され、コンパクトなスペースでより高い耐荷重性を必要とする用途の需要に応えるべく強化されました。さらに、RollonがR-SMART-Rを導入したことで、そのラインナップはさらに充実し、過酷な環境下での耐久性と信頼性を高める硬化プリズムレールによる堅牢なソリューションを提供できるようになりました。

「E-SMARTとR-SMARTのシリーズ拡大とR-SMART-Rアクチュエータの導入により、製品ラインナップを拡充するだけでなく、多様な用途に対応する汎用性の高い高性能ソリューションを提供できる能力も強化されます。Rollon社の最高技術責任者であるアンドレア・トシ氏は、「これらの新製品は、強度、耐久性、適応性を兼ね備えた製品開発への当社の取り組みを反映したものであり、お客様が最も困難な課題にも対応できることを可能にします」と述べています。

E-SMARTアクチュエータ:技術的特徴と利点

Rollonは、E-SMARTおよびR-SMARTリニアモジュールシリーズの拡張を発表しました。

E-SMARTアクチュエータは、多用途に設計されており、押し出し成形と陽極酸化処理を施したアルミニウム製プロファイルによる自立構造が特徴です。 優れた性能を発揮するように設計されたユニットは、ATピッチを備えたスチール補強ポリウレタンベルトを使用しており、スムーズな動き、高負荷伝達、低ノイズ、コンパクト性を実現しています。キャリッジは機械加工されたアルマイト処理アルミニウム製で、1つまたは複数のブロックを備えた循環ボールガイドシステムによってガイドおよび支持されています。E-SMARTアクチュエータの柔軟で対称的な設計により、ギアボックスをどちらの側にも簡単に取り付けることができ、多軸構成や幅広い用途に適しており、特に清潔さが保たれる環境に適しています。

R-SMARTおよびR-SMART-Rアクチュエータ:技術的特徴と利点

Rollonは、E-SMARTおよびR-SMARTリニアモジュールシリーズの拡張を発表しました。

RollonのR-SMARTおよびR-SMART-Rアクチュエータは、コンパクトなスペースで高い負荷容量を必要とする用途向けに設計されています。サイズは120mmから新サイズの230mmと280mmまでご用意しており、これらのユニットは耐久性のある自立型押出アルミニウム構造です。R-SMARTユニットはデュアルレール循環ボールベアリングガイドを搭載していますが、R-SMART-Rは硬化プリズムレールを組み込んでおり、より高い荷重処理能力と信頼性を実現しています。

R-SMARTおよびR-SMART-Rユニットは、いずれもスチール補強ポリウレタンベルトを搭載しており、効率的な動作と高負荷伝達を実現します。 過酷な環境や高負荷用途向けに設計されたこれらのユニットは、メンテナンス間隔が長く、自己潤滑性スライダーまたは自己潤滑性フェルト付きローラーブロックとの互換性があります。 これらのアクチュエータは、自動化された産業ラインやメンテナンスが難しい汚れた環境に最適です。

さらに、R-SMARTおよびR-SMART-Rユニットの両方に2つの対称ヘッドが装備されているため、多様性を確保し、ギアボックスをどちらの側にも取り付けることが可能で、特に多軸構成において有益です。

 

##

Rollon:あらゆるタイプのオートメーションのためのモーションテクノロジー

1975年に設立されたRollonは、45年以上にわたりリニアモーションシステムの生産と開発に特化しています。2018年より、RollonはThe Timken Companyの一員となり、TimkenのIndustrial Motionセグメントにおけるリニアモーションユニットを代表しています。Rollonのソリューションは、製品の性能、効率、信頼性が不可欠な産業オートメーション、航空宇宙、医療機器、マテリアルハンドリング、その他の分野で世界的に採用されています。The Timken CompanyによるNadella、Chiavette Unificate、Durbal、Shuton-Ipiranga、Rosa Sistemiの買収により、Rollonは現在、リニアコンポーネント、アクチュエータ、システムからボールねじや回転ユニットに至るまで、より包括的な製品ラインナップをお客様に提供できるようになりました。

 

Pictures © Rollon

定期購読する

Rollon worldに参加すると、毎月のアップデートを受信トレイにお届けします。

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します